PW15../SP4M-Serie di celle di carico a singolo punto PW15../SP4M-Serie di celle di carico a singolo punto | HBM

Celle di carico SP4M e PW15 ...: pesano fino a 200 kg e fino al massimo grado di protezione IP68 / 69K

Le celle di carico della serie PW15 e SP4M hanno un’impronta uniforme, ma diverse caratteristiche. Consentono di progettare bilance con un design flessibile, per una vasta gamma di applicazioni. Con le loro diverse specifiche, sono ideali per le industrie alimentari, di imballaggio e chimiche, oltre che per il commercio e l’agricoltura - ideali per bilance a cinghia, a pavimento, bilance con piano e di carico, oltre che per i sistemi di riempimento e produzione.

  • La cella di carico certificata single point SP4M in alluminio e una gamma di carico nominale molto ampia pesa in modo particolarmente preciso fino a una classe di precisione C6 Multitrange e un fattore massimo enorme (valore Y) fino a 20.000. Oltre alle versioni a prova di esplosione per atmosfere potenzialmente esplosive, la cella di carico è disponibile con opzioni aggiuntive, come cavi di diversa lunghezza e uscita bilanciata per le connessioni in parallelo.

  • La cella di carico single point PW15B è realizzata in acciaio inox, quindi può essere usata in diverse condizioni ambientali. È anche disponibile in svariate versioni a prova di esplosione, oltre che con uscita bilanciata per un utilizzo ottimale nelle bilance collegate in parallelo.

  • La cella di carico single point PW15AH è molto robusta, incapsulata ermeticamente, con il maggiore grado di protezione possibile IP68 / IP69K. La cella di carico PW15AH offre risultati stabili in condizioni ambientali estreme.

  • La cella di carico single point PW15PH è estremamente flessibile e rapidamente sostituibile grazie all'innovativo sistema di innesto. Con la presa saldata ermeticamente, soddisfa anche la classe di protezione IP68 / 69K. HBM fornisce anche i cavi di collegamento adatti.

I prodotti in sintesi

 

SP4M

PW15B

PW15AH

PW15PH

      
Classe di precisione / Minimo intervallo di verifica (Y)C3 MultiRange fino a C6 MultiRange, Y = da 10.000 a 20.000C3 MultiRange, Y fino a 15.000C3 MultiRange, Y fino a 25.000C3 MultiRange, Y fino a 25.000
Capacità massime1 kg ... 200 kg7,5 kg ... 200 kg10 kg ... 100 kg10 kg ... 100 kg
MaterialeAlluminioAcciaio inoxAcciaio inoxAcciaio inox
Grado di protezioneIP67IP67IP68/IP69KIP68/IP69K
Lunghezze del cavo1,5 m ... 12 m1,5 m ... 12 m3 m, 6 m 
Caratteristiche principali 
  • Fino a 6.000 intervalli di verifica del carico (con classe di precisione C6)
  • Disponibile anche con protezione dalle esplosioni
  • Compensazione del carico decentrato
  • Uscite compensate, adatte per collegamenti in parallelo (disponibile come optional)
 
 
  • Intervallo minimo della bilancia, per applicazioni multigamma
  • Disponibile anche con protezione dalle esplosioni
  • Uscite compensate, adatte per collegamenti in parallelo (disponibile come optional)
 
 
  • Sistema di conduzione dei cavi protettivo 

  • Per esigenze ancora maggiori in termini di igiene o uso asettico, guardate le nostre celle di carico igieniche PW25PW27

 
 
  • Disponibilità di diversi cavi di collegamento
  • Per esigenze ancora maggiori in termini di igiene o uso asettico, guardate le nostre celle di carico igieniche PW25PPW27P
 

Applicazione universale

  • Consente di progettare bilance flessibili, per svariate applicazioni
  • Errore di carico angolo compensato (OIML R76)
  • Circuito a 6 fili per un’elevata stabilità del segnale
  • Elevata resistenza CEM
  • Qualità testata con relazione di prova (OIML R60)
  • Per applicazioni a più intervalli limitati

Soluzione ideale con una vasta gamma di applicazioni in diverse aree

Facile da personalizzare

  • Elevato numero di capacità massime da 1 a 200 kg
  • Facile da integrare, con design compatto
  • Corpo in acciaio inox o alluminio leggero
  • Grado di protezione robusto IP68 / IP69K
  • Disponibilità di una versione a prova di esplosione
  • Cavi e spine protetti in modo speciale
  • Adatti per collegamenti in parallelo con uscite di segnale bilanciate

Configurabile in modo ottimale per bilance orientate all’applicazione.

Accessori speciali

  • Cavi con diverse lunghezze
  • Cavi con diversi materuali (PVC, PUR)

Cavi di collegamento adatti a diverse applicazioni e condizioni ambientali. Consente l’uso immediato della cella di carico.

PW15.../SP4M Series

Accessori e opzioni

  • Uscite compensate, adatte per collegamenti in parallelo
  • Versioni con protezione dalle esplosioni
  • Cavi con diverse qualità e lunghezze

Nella scheda tecnica sono riportati ulteriori dettagli. 

Documentazione prodotto

Titolo / DescrizioneLingua
Prospetti tecnici
PW15AH - Caractéristiques technique French
PW15AH - Data Sheet English
PW15AH - Datenblatt German
PW15AH - Prospeto dati Italian
PW15AH - データシート Japanese
PW15B - Caractéristiques techniques French
PW15B - Data Sheet English
PW15B - Datenblatt German
PW15B - Prospetto dati Italian
PW15B - データシート Japanese
PW15PH - Data Sheet English
PW15PH - Datenblatt German
PW15PH - データシート Japanese
SP4M - Data Sheet English
SP4M - Datenblatt German
SP4M - Prospetto dati Italian
SP4M - データシート Japanese
Manuali d’istruzione
PW15AH - Mounting instructions English, German, French
PW15B - Mounting instructions French, German, English
PW15PH - Mounting instructions French, German, English
SP4M - Mounting instructions French, German, English
Certificati
EU-Baumusterprüfbescheinigung – BVS 13 ATEX E 108 X German
EU-Type Examination Certificate – BVS 13 ATEX E 108 X English
FIT5A/PW15.../SP4M/PW25/PW37P/PW27A/PAD - Ecolab material resistance Certificate English
FM-Certificate of Conformity – FM 17 US 0159

Only for option AI2/21_F

English
FM-Certificate of conformity – FM 18 CA 0144 X

Only for option AI1/21

English
FM-Certificate of conformity – FM 18 US 0176 X

Only for option AI1/21

English
NEPSI Certificate English, Chinese
PW15AH - EU Declaration of Conformity English
PW15AH / PW15PH - OIML Certificate English
PW15AH / PW15PH - Test Certificate English
PW15B - OIML Certificate English
PW15B - Test Certificate English
SP4M - OIML Certificate English
SP4M - OIML Certificate 2018 English
SP4M - Test Certificate (1-5kg) English
SP4M - Test Certificate (7-200kg) English
Declaration of Conformity
PW15 - Dichiarazione UE di conformitá Multi lingua
PW15AH - Dichiarazione UE di conformitá Multi lingua
PW15PH - Dichiarazione UE di conformitá Multi lingua
SP4M - Dichiarazione UE di conformitá Multi lingua
Explosion Protection: Declaration of Conformity
C16/C2/U2A/C2A/HLC/PW15/PW25/PW27/PW29/RSC/RTN/Z6/Z6R/Z16 - UK Declaration of Conformity

Ex IIG for zone 2 and Ex IID for zone 21

English
C16/C2/U2A/C2A/HLC/PW15AH/PW25/PW27/PW29/PW4L/RSC/RTN/Z6/Z6R/Z7/Z16/PW10/PW12/PW15/PW16/PW22/PWS/SP4 - Dichiarazione UE di conformitá

Ex IIG for zone 1 and Ex IID for zone 21

Multi lingua
C16/C2/U2A/C2A/HLC/PW15AH/PW25/PW27/PW29/PW4L/RSC/RTN/Z6/Z6R/Z7/Z16/PW10/PW12/PW15/PW16/PW22/PWS/SP4 - UK Declaration of Conformity

Ex IIG for zone 1 and Ex IID for zone 21

English
C16/C2/U2A/C2A/HLC/PW15AH/PW25/PW27/PW29/RSC/RTN/Z6/Z6R/Z16 - Dichiarazione UE di conformitá

Ex IIG for zone 2 and Ex IID for zone 21

Multi lingua
PW4L/PW10/PW12/PW15/PW16/PW22/PWS/SP4/Z7 - Dichiarazione UE di conformitá

Ex IIG for zone 2 and Ex IID for zone 22

Multi lingua
PW4L/PW10/PW12/PW15/PW16/PW22/PWS/SP4/Z7 - UK Declaration of Conformity

Ex IIG for zone 2 and Ex IID for zone 22

English
Protezione contro le esplosioni
ATEX / IECEx Zone 1/21 – Ex i - Note sulla sicurezza

II 2G Ex ia IIC T6/T4 Gb / II 2D Ex ia IIIC T125°C Db

 

English, German, Spanish, French, Italian, Portuguese
ATEX / IECEx Zone 2/21 + Zone 2/22 - Note sulla sicurezza

II 3G Ex ec IIC T6/T4 Gc / II 2D Ex tb IIIC T125°C Db IP67

II 3G Ex ec IIC T6/T4 Gc / II 3D Ex tc IIIC T125°C Dc IP67

English, German, Spanish, French, Italian, Portuguese
HBMshop Consulta prezzi, tempi di consegna e richiedi subito un preventivo.