PW2C: Celle di Carico per Applicazioni Statiche PW2C: Celle di Carico per Applicazioni Statiche | HBM

La cella di carico a singolo punto PW2C pesa con altissima precisione fino alla classe C6

La cella di carico a singolo punto PW2C pesa un carico statico massimo di 72 kg con altissima precisione fino alla classe C3 MR (Multi-Range) oppure, come optional, alla classe di precisione ancora più alta C6. Ideale per l’uso nelle applicazioni statiche industriali, mediche e commerciali come banconi dei negozi, trasportatori o bilance a piattaforma. PW2C offre elevata precisione, anche con una distribuzione disomogenea del carico, grazie alla rigidità torsionale e alla compensazione del carico decentrata. Ad esempio è possibile usarlo con gli scanner della cassa, dove la cella di carico non può essere posizionata al centro.

  • Classi di precisione: C3 MR (Multi-Range), C6
  • Capacità: da 7,2 kg a 72 kg
  • Grado di protezione: IP67

Risultati altamente precisi

  • Alta precisione grazie a C3 MR (Multi-Range) e, come optional, classi di precisione C6, tra cui un certificato di prova OIML
  • Compensazione del carico decentrata (OIML R76)
  • Elevata compatibilità elettromagnetica (CEM) grazie alla schermatura del cavo di connessione
  • Risultati dettagliati grazie all’elevata percentuale dell’intervallo di verifica minimo (Y) fino a 14.400
  • Eccezionale stabilità del segnale, anche con variazioni di temperatura e resistenza, grazie alla configurazione a 6 fili

Misurazioni precise grazie alla classe di precisione C6 e all’elevata CEM

 

Ampia gamma di possibili applicazioni

  • Geometria del corpo di misura ideale, per piattaforme con formato fino a 380 mm x 380 mm
  • Dimensioni conformi agli standard del settore
  • Adatto per l’uso in ambienti industriali grazie al robusto corpo in alluminio e al grado di protezione IP67
  • Facile regolazione degli arresti in caso di sovraccarico con ampi spostamenti nominali
  • Ideale per le applicazioni a singolo punto grazie alla sua rigidità torsionale

Facile integrazione in molte applicazioni diverse

 

Diverse versioni disponibili

  • Fino a cinque capacità massime disponibili (7,2 kg, 12 kg, 18 kg, 36 kg, 72 kg)
  • Diverse lunghezze del cavo, tra 0,35 m e 6 m
  • Come optional è disponibile una versione con uscita di segnale bilanciata per il collegamento parallelo di celle di carico multiple
  • È anche disponibile una versione con configurazione a 6 fili in grado di tagliare a lunghezza i cavi individualmente

Soddisfa i requisiti individuali grazie alla disponibilità di capacità massime e lunghezze di cavi diverse

 

Bibliografia sul prodotto

Titolo / DescrizioneLingua
Prospetti tecnici
LCMC - Data Sheet English
LCMC - Data Sheet German
PW2C - Data Sheet English
PW2C - Datenblatt German
PW2C - Prospetto dati Italian
PW2C - データシート Japanese
Manuali d’istruzione
PW2C - Istruzioni di montaggio Italian
PW2C - Mounting instructions French, English, German
Single point load cells - Mounting instructions French, German, English
Manuali operativi
LCMC - Operating Manual English, German
Guida rapida - Manuale
LCMC - Guida rapida English, German, French, Italian, Chinese
Certificati
PW2C - OIML Certificate English
PW2C - Test Certificate English
Declaration of Conformity
LCMC - EU Declaration of Conformity English
PW2 - Dichiarazione UE di conformitá Multi lingua
HBMshop Consulta prezzi, tempi di consegna e richiedi subito un preventivo.