Risultati precisi grazie all’elevata precisione e all’immunità alle interferenze
PW6C, cella di carico single point: pesatura di carichi statici fino a 40 kg
La cella di carico PW6C single point pesa carichi statici con elevata precisione ed è disponibile con diverse capacità, fino a 40 kg. È ideale per l’uso sulle bilance dei negozi, ma anche sulle bilance per trasportatori e piattaforme con una sola cella di carico. La cella di carico PW6C è una scelta eccellente per le applicazioni multi-range, grazie al ridotto coefficiente di temperatura. Lo spostamento nominale maggiorato della cella di carico consente di applicare facilmente gli arresti del sovraccarico, con regolazioni precise. Grazie alla comprovata tecnologia HBM, la cella di carico single point PW6C è disponibile per le applicazioni multi-range, preimpostata con classe di precisione C3 MR (Multi Range).
Classe di precisione: C3 MR (Multi Range)
Capacità: 1,5–40 kg
Grado di protezione: IP67
Alta precisione di misura
- Pesatura precisa con classe di precisione C3 MR (Multi Range) e C6
- Il coefficiente di temperatura ridotto garantisce un intervallo di verifica della cella di carico (Vmin) minimo
- Segnale di misura molto stabile, con configurazione a 6 fili, utile anche in caso di alte temperature e fluttuazioni di resistenza nella linea dei collegamenti
- Compensazione del carico decentrato (OIML R76)
- Elevata compatibilità elettromagnetica grazie alla schermatura del cavo di connessione
Impiego universale
- Il peso ridotto della struttura la rende perfetta per le bilance piatte
- Geometria del corpo di misura ideale, per piattaforme con formato fino a 300 mm x 300 mm
- Dimensioni conformi agli standard del settore
Adatto all'implementazione in molte applicazioni grazie all'ingombro conforme agli standard
Grande scelta di opzioni
- Sono disponibili design con sette capacità massime diverse (1,5 kg, 5 kg, 10 kg, 15 kg, 20 kg, 30 kg, 40 kg)
- Diverse lunghezze del cavo, tra 0,35 m e 6 m
- Cavo di collegamento disponibile nella configurazione a 6 fili come optional affinché i cavi si possano tagliare in lunghezza singolarmente
- L’uscita di segnale bilanciata consente il collegamento parallelo di più celle di carico
Configurabile individualmente con diverse lunghezze del cavo e uscite di segnale
PW6C CAD Step files
Download the CAD step files for this product! | ||
---|---|---|
PW6C CAD step files |
Documentazione del prodotto
Titolo / Descrizione | Lingua | Prodotti | Lingua | Tipi di contenuto |
---|---|---|---|---|
Prospetti tecnici | ||||
PW6C - Caractéristiques techniques | French | |||
PW6C - Data Sheet | English | |||
PW6C - Datenblatt | German | |||
PW6C - Prospetto dati | Italian | |||
PW6C - データシート | Japanese | |||
Manuali d’istruzione | ||||
PW6C - Istruzioni di montaggio | Italian | |||
PW6C - Mounting instructions | French, German, English | |||
Single point load cells - Mounting instructions | French, German, English | |||
Certificati | ||||
PW6C - OIML Certificate | English | |||
PW6C - Test Certificate | English | |||
Declaration of Conformity | ||||
PW6 - Dichiarazione UE di conformitá | Multi lingua | |||