Risultati precisi grazie all’elevata precisione di misurazione e all’immunità alle interferenze
Cella di carico single point PW6D: pesatura altamente dinamica, fino a 40 kg
La cella di carico single point PW6D pesa i carichi statici e, in particolare, i carichi dinamici fino a 40 kg con altissima precisione e velocità. Ha un’eccezionale rigidità, grazie al suo speciale design. Lo spostamento nominale eccezionalmente piccolo garantisce un’elevata frequenza fondamentale, insuperata sul mercato. La cella di carico single point PW6D pertanto è ideale per l’uso in processi di pesatura rapidi nelle applicazioni industriali. La cella di carico è stata ottimizzata per le applicazioni dinamiche, per semplificare la pesatura ad alta velocità. I fabbricanti che producono soluzioni con sistemi di pesatura individuale possono anche approfittare della vasta gamma di versioni PW6D.
Classe di precisione: C3 MR (Multi Range)
Capacità: 3–40 kg
Grado di protezione: IP67
Risultati di misura precisi
- Pesatura precisa con classe di precisione C3 MR (Multi Range)
- Segnale molto stabile con configurazione a 6 fili, utilizzabile anche in caso di alte temperature e fluttuazioni di resistenza nella linea dei collegamenti
- Elevato segnale di output grazie all’uso della tecnologia per estensimetri “Modco”
- Compensazione del carico decentrato (OIML R76)
- Il cavo di collegamento schermato garantisce un’elevata compatibilità elettromagnetica
Misurazioni ad alta velocità
- Velocità di misura eccezionalmente elevata, grazie all’elevata rigidità del corpo di misura
- Spostamento nominale minimo da 0,18 mm a 0,29 mm, a seconda dell’intervallo di misura
- Frequenza fondamentale estremamente elevata, fino a 790 Hz
- Geometria del corpo di misura ideale, per piattaforme con formato fino a 300 mm x 300 mm
- Dimensioni conformi agli standard del settore
Pesatura estremamente rapida per via dell’elevata rigidità del corpo di misura e della frequenza fondamentale
Grande scelta di opzioni
- Sono disponibili sette capacità massime diverse (3 kg, 5 kg, 10 kg, 15 kg, 20 kg, 30 kg, 40 kg)
- Diverse lunghezze del cavo, tra 0,35 m e 6 m
- Cavo di collegamento disponibile nella configurazione a 6 fili come optional affinché i cavi si possano tagliare in lunghezza singolarmente
- L’uscita di segnale bilanciata consente il collegamento parallelo di più celle di carico
- Intervallo di scala minimo (Vmin) ristretto per applicazioni multi-range come standard
Configurabile individualmente con diverse lunghezze del cavo e uscite di segnale
PW6D CAD Step files
Download the CAD step files for this product! | ||
---|---|---|
PW6D CAD step files |
Bibliografia sul prodotto
Titolo / Descrizione | Lingua | Prodotti | Lingua | Tipi di contenuto |
---|---|---|---|---|
Prospetti tecnici | ||||
LCMC - Data Sheet | English | |||
LCMC - Data Sheet | German | |||
PW6D - Data Sheet | English | |||
PW6D - Datenblatt | German | |||
PW6D - Prospetto dati | Italian | |||
PW6D - データシート | Japanese | |||
Manuali d’istruzione | ||||
PW6D - Mounting instructions | French, German, English | |||
Single point load cells - Mounting instructions | French, German, English | |||
Manuali operativi | ||||
LCMC - Operating Manual | English, German | |||
Guida rapida - Manuale | ||||
LCMC - Guida rapida | English, German, French, Italian, Chinese | |||
Certificati | ||||
PW6D - OIML Certificate | English | |||
PW6D - Test Certificate | English | |||
Declaration of Conformity | ||||
LCMC - EU Declaration of Conformity | English | |||
PW6 - Dichiarazione UE di conformitá | Multi lingua | |||