WA-L | Trasduttore induttivo con pistone mobile WA-L | Trasduttore induttivo con pistone mobile | HBM

WA-L: misurazioni dello spostamento induttivo con design compatto; intervallo di misura nominale fino a 500 mm

I trasduttori di spostamento induttivi tecnologicamente sofisticati e comprovati della serie WA-L con pistone mobile hanno un design corto (rispetto all’intervallo di misura). Le dimensioni compatte del sensore sono il risultato di un circuito attivo quarter bridge basato sul principio dell’induttore differenziale. Il ponte è anche incorporato nel sensore a formare un circuito full bridge per una facile connessione del trasduttore WA-L all'amplificatore di misura. Insensibili allo sporco, i trasduttori di spostamento WA-L hanno una meccanica robusta e un comportamento decisamente stabile alle alte temperature. Ciò significa che possono essere applicati in quasi tutte le aree del settore e presentano eccezionali risultati nelle misurazioni dello spostamento. Intervalli di misura nominali: 0…2 mm, 0…10 mm, 0…20 mm, 0…50 mm, 0…100 mm, 0…200 mm, 0…300 mm, 0…500 mm Principio di misurazione: un circuito quarter bridge induttivo basato sul principio dell’induttore differenziale (completato internamente a formare un circuito full bridge) Grado di protezione dell'attrezzatura: fino a IP67 (a seconda del tipo di collegamento) Segnale di uscita:mV/V; con elettronica opzionale: V

Stabile e robusto

  • Struttura meccanica robusta
  • A prova di sporcizia
  • Livello di protezione dell'attrezzatura fino a IP67 a seconda della versione
  • Elevata resistenza a urti e vibrazioni secondo DIN EN 60068
  • Frequenza portante 4,8 kHz, che lo rende insensibile alle interferenze elettriche.

Misurazioni affidabili e senza problemi sul lungo periodo senza usura evidente

Numerose varianti

  • Disponibile in 8 diversi intervalli di misura,: 0…2 mm, 0…10 mm, 0…20 mm, 0…50 mm, 0…100 mm, 0…200 mm, 0…300 mm, 0…500 mm
  • 6 diversi tipi di cavo/connettore configurabili sul trasduttore
  • A scelta anche senza connettore o con 3 diversi connettori per collegare il sistema di acquisizione dati o l’elettronica di misura
  • Disponibile anche come versione per le alte temperature (fino a +150 °C)
  • 0,1 % o 0,2 % di non linearità (può essere selezionato per diversi tipi)
  • L’elettronica può essere integrata in modo ottimale per segnali di uscita in V anziché in mV/V
  • In totale sono possibili oltre 6000 combinazioni diverse.

Un trasduttore di spostamento, idealmente adattato alle singole applicazioni grazie alle numerose opzioni e configurazioni.

Guida alla scelta dei modelli WA

WA-T con punta a palpatore:

  • Ideale per il controllo di componenti od oggetti.

WA-L con pistone mobile: 

  • Ideale per le applicazioni in cui due parti di una macchina vengono usate come riferimento reciproco

Avete altre domande? Il nostro team di addetti alla vendita  sarà lieto di assistervi.

Set di installazione universale

  • Il set di installazione universale 1-WS/ZB12 rende semplice e pratico il montaggio in tutte le posizioni di installazione.

Ordinate i trasduttori di spostamento WA-L con pistone mobile adesso nel nostro Online Shop!

WA-L 1-WS/ZB12

Documentazione sul prodotto WA L

Titolo / DescrizioneLingua
Prospetti tecnici
WA - Caractéristiques techniques French
WA - Data Sheet English
WA - Datenblatt German
WA - Prospetto dati Italian
Manuali d’istruzione
WA - Istruzioni per il montaggio English, German, French, Italian
Declaration of Conformity
WA - Dichiarazione UE di conformitá Multi lingua
WA - Product-Type Pattern Approval Russia Russian
HBMshop Consulta prezzi, tempi di consegna e richiedi subito un preventivo.