WA-T: trasduttore di spostamento induttivo (palpatore) WA-T: trasduttore di spostamento induttivo (palpatore) | HBM

WA-T: misurazioni induttive dello spostamento con design compatto; intervallo di misura nominale fino a 100 mm

I trasduttori di spostamento tecnologicamente sofisticati e comprovati della serie WA-T nella versione con palpatore hanno un design incredibilmente corto (rispetto all’intervallo di misura). Le dimensioni compatte del sensore sono state possibili grazie all’uso di un circuito attivo quarter bridge basato sul principio dell’induttore differenziale. Il ponte è anche direttamente incorporato nel sensore, a formare un circuito full bridge per una facile connessione del trasduttore WA-T all'amplificatore di misura.

Insensibili allo sporco, i trasduttori di spostamento WA-T hanno una meccanica robusta e un comportamento decisamente stabile alle alte temperature. Ciò significa che possono essere applicati praticamente in qualunque area del settore e presentano eccezionali risultati nelle misurazioni dello spostamento.

  • Intervalli di misura nominali: 0…2 mm, 0…10 mm, 0…20 mm, 0…50 mm, 0…100 mm
  • Principio di misurazione: un circuito quarter bridge basato sul principio dell’induttore differenziale (completato internamente per formare un circuito full bridge
  • Grado di protezione dell’attrezzatura: fino a IP67 (a seconda del tipo di connessione)
  • Segnale di uscita: mV/V; con elettronica opzionale: V

Stabile e robusto

  • Struttura meccanica robusta
  • Insensibile allo sporco
  • Livello di protezione dell'attrezzatura fino a IP67 a seconda della versione
  • Elevata resistenza a urti e vibrazioni secondo DIN EN 60068
  • La durata tipica del ciclo di vita è di oltre 10.000.000 cicli
  • La frequenza portante è di 4.8 kHz, il che lo rende insensibile alle interferenze elettriche.

Misurazioni affidabili e senza problemi per un lungo periodo, senza usura evidente

 

Numerose varianti

  • Disponibile in 5 diversi intervalli di misura, 0…2 mm, 0…10 mm, 0…20 mm, 0…50 mm, 0…100 mm
  • 6 diversi tipi di cavo/connettore configurabili sul trasduttore
  • Si può anche scegliere tra la versione senza connettore o con 3 diversi connettori per collegare l’amplificatore o l’elettronica
  • Sono disponibili anche una versione per alte temperature (fino a +150° C) e una per basse temperature (fino a -–40° C)
  • 0,1 % o 0,2 % di non linearità (può essere selezionato per diversi tipi)
  • L’elettronica può essere integrata in modo ottimale per segnali di uscita in V anziché in mV/V
  • In totale sono possibili oltre 5000 combinazioni diverse.

Un trasduttore di spostamento, idealmente adattato alle applicazioni individuali grazie alle numerose opzioni e configurazioni.

 

Guida alla scelta dei modelli WA

WA-T con punta a palpatore:

  • Ideale per il controllo di componenti od oggetti

WA-L con pistone mobile:

  •  Ideale per le applicazioni in cui due parti di una macchina vengono usate come riferimento reciproco

Avete altre richieste? Il nostro team di addetti alla venditasarà lieto di assistervi. 

Set di installazione universale

  • Il set di installazione universale 1-WS/ZB12 rende semplice e pratico il montaggio in tutte le posizioni di installazione.

Ordinate i trasduttori di spostamento WA-T con punta a palpatore adesso nel nostro Online Shop!

WA-T 1-WS/ZB12

Documentazione sul prodotto WA T

Titolo / DescrizioneLingua
Prospetti tecnici
WA - Caractéristiques techniques French
WA - Data Sheet English
WA - Datenblatt German
WA - Prospetto dati Italian
Manuali d’istruzione
WA - Istruzioni per il montaggio English, German, French, Italian
Declaration of Conformity
WA - Dichiarazione UE di conformitá Multi lingua
WA - Product-Type Pattern Approval Russia Russian
HBMshop Consulta prezzi, tempi di consegna e richiedi subito un preventivo.