Modulo di pesatura HLCM per applicazioni industriali Modulo di pesatura HLCM per applicazioni industriali | HBM

Il modulo di pesatura HLCM: pesatura con classe di precisione fino a C3

Il modulo di pesatura HLCM contiene la cella di carico di alta qualità della serie HLCB HBM e consente una pesatura precisa con classe di precisione fino a C3. Offre un gran numero di capacità massime, da 110 chili a 4,4 tonnellate ed è perfetto per l’uso nella pesatura di cisterne, nella misurazione di livelli e nei processi di dosaggio nei settori alimentare e dei materiali da costruzione. HLCM ha un tirante integrato e un dispositivo anti-distacco, pertanto garantisce un’eccezionale stabilità di serbatoi e silo, anche in caso di potenti forze laterali.

Il modulo di pesatura è dotato di perno bilanciere autocentrante che garantisce un’applicazione ottimale della forza e consente un utilizzo immediato senza taratura. Sono disponibili robuste versioni zincate o in acciaio inox che garantiscono la resistenza chimica e resistono ai sovraccarichi fino a due volte la loro capacità. Una versione del modulo IECEx/ATEX a prova di esplosione, con cavi di collegamento di un cavo intrecciato molto resistente, semplifica l’uso in applicazioni ancora più complesse. Il modulo di pesatura HLCM è esente da manutenzione e può essere facilmente integrato per via della cella di carico preassemblata e i fori standard.

  • Classe di precisione: fino a C3
  • Capacità massima: da 110 kg a 4.4 t
  • Altezza: max. 125.3 mm

Alta precisione

  • Risultati precisi con classe di precisione fino a C3
  • Applicazione della forza con perno bilanciere autocentrante
  • Sistema di pesatura OIML conforme a R60, commerciale
  • Compensazione della forza laterale e orizzontale grazie al tirante integrato

Risultati di misura precisi grazie alle celle di carico di alta qualità HBM e alla costruzione con perno bilanciere

 

Flessibilità nell’uso

  • Disponibile con sette diverse capacità (110; 220; 550kg e 1.1; 1.76; 2.2; 4.4t)
  • Estremamente resistente alle sostanze chimiche
  • Molte lunghezze dei cavi diverse; come optional sono disponibili intrecci metallici ad alta resistenza
  • L’altezza ridotta ne limita l’ingombro

Versatilità d’uso grazie alle numerose versioni e al peso ridotto

 

Sicuro da usare

  • Design robusto, versioni in acciaio inox o zincato
  • È disponibile una versione a prova di esplosione IECEx/ATEX
  • Può essere caricato fino a due volte la sua capacità
  • Alta stabilità grazie al dispositivo anti-distacco, anche in caso di ingenti forze laterali

Un componente assolutamente affidabile per la pesatura dei serbatoi!

 

Bibliografia sul prodotto

Titolo / DescrizioneLingua
Prospetti tecnici
HLCM - Data Sheet English
HLCM - Datenblatt German
HLCM - Prospetto dati Italian
HLCM - спецификация Russian
HLCM - データシート Japanese
HLCM - 数据表 Chinese
Brochures
HBM weighing technology for industry - Brochure English
Industrielle Wägetechnik von HBM - Broschüre German
Tecnologia di pesatura industriale della HBM - Opuscolo Italian
Manuali d’istruzione
HLCM - Mounting instructions French, English, German
HLCM... - Руководство по эксплуатации Russian
Certificati
EU-Baumusterprüfbescheinigung – BVS 13 ATEX E 108 X German
EU-Type Examination Certificate – BVS 13 ATEX E 108 X English
FM-Certificate of Conformity – FM 17 US 0159

Only for option AI2/21_F

English
FM-Certificate of conformity – FM 18 CA 0144 X

Only for option AI1/21

English
FM-Certificate of conformity – FM 18 US 0176 X

Only for option AI1/21

English
HLC - OIML Certificate of conformity

– only for HLC-P (HLC with build-in plug)

English
HLC - Part Certificate

– only for HLC-P (HLC with build-in plug)

For HLC load cells prior 2005: Please see certifcate TC2163 (can be found at product BLC)

English
HLC – OIML Certificate of conformity

– only for HLC (without build-in plug)

English
HLC – Part Certificate

– only for HLC (HLC without build in plug)

English
Declaration of Conformity
HLC, BLC, ELC - Dichiarazione UE di conformitá Multi lingua
Explosion Protection: Declaration of Conformity
C16/C2/U2A/C2A/HLC/PW15/PW25/PW27/PW29/RSC/RTN/Z6/Z6R/Z16 - UK Declaration of Conformity

Ex IIG for zone 2 and Ex IID for zone 21

English
C16/C2/U2A/C2A/HLC/PW15AH/PW25/PW27/PW29/PW4L/RSC/RTN/Z6/Z6R/Z7/Z16/PW10/PW12/PW15/PW16/PW22/PWS/SP4 - Dichiarazione UE di conformitá

Ex IIG for zone 1 and Ex IID for zone 21

Multi lingua
C16/C2/U2A/C2A/HLC/PW15AH/PW25/PW27/PW29/PW4L/RSC/RTN/Z6/Z6R/Z7/Z16/PW10/PW12/PW15/PW16/PW22/PWS/SP4 - UK Declaration of Conformity

Ex IIG for zone 1 and Ex IID for zone 21

English
C16/C2/U2A/C2A/HLC/PW15AH/PW25/PW27/PW29/RSC/RTN/Z6/Z6R/Z16 - Dichiarazione UE di conformitá

Ex IIG for zone 2 and Ex IID for zone 21

Multi lingua
Protezione contro le esplosioni
ATEX / IECEx Zone 1/21 – Ex i - Note sulla sicurezza

II 2G Ex ia IIC T6/T4 Gb / II 2D Ex ia IIIC T125°C Db

 

English, German, Spanish, French, Italian, Portuguese
ATEX / IECEx Zone 2/21 + Zone 2/22 - Note sulla sicurezza

II 3G Ex ec IIC T6/T4 Gc / II 2D Ex tb IIIC T125°C Db IP67

II 3G Ex ec IIC T6/T4 Gc / II 3D Ex tc IIIC T125°C Dc IP67

English, German, Spanish, French, Italian, Portuguese

CAD Drawings and CAD Models

Clicca qui per scaricare i file CAD

Nota bene: il download dei file CAD è gestito da una società di terze parti che richiede una registrazione utente separata.

HBMshop Consulta prezzi, tempi di consegna e richiedi subito un preventivo.