SPT-HLS SPT-HLS | HBM

Cos'è una soluzione integrata per l'acquisizione dati? È una soluzione integrata multiforme ma di semplice impiego con la capacità di iniziare con successo ad acquisire i dati non appena si riceve il prodotto.

I sensori SoMat Sensors sono precablati, consentendo di operare immediatamente e direttamente con i Sistemi di Acquisizione Dati SoMat. Non occorrono saldature, collegamenti personalizzati o la ricerca d schemi di cablaggio. Avete acquistato un trasduttore munito di connettore Bendix ed il vostro sistema di acquisizione dati utilizza connettori D-Sub? Non ha senso che un impianto di prova da molte migliaia di dollari resti bloccato in attesa di un connettore o di qualcuno che lo cabli! 

Rilevare correttamente i dati pone già molte sfide. La compatibilità fra i sensori ed il sistema di acquisizione dati non deve essere una di esse. I sensori SoMat arrivano con esaurienti spiegazioni per la configurazione e la taratura, e sono integrati con il software TCE (Test Control Environment) del SoMat.. Stanchi di lavorare con numerosi fornitori coordinando le consegne separate di prodotti? I sensori SoMat vengono forniti con un'unica spedizione, semplificando la moltitudine di ordinazioni e di fornitori.

Panoramica

I trasduttori delle serie SPT-HLS sono strumenti di misura della pressione per uso gravoso, progettati per applicazioni OEM che fuori strada, senza compromessi per quanto concerne l'accuratezza, la ripetibilità e la stabilità. Queste serie impiegano sensori a film sottile resistenti agli urti quale elementi di conversione della pressione, per mantenere la propria accuratezza in un ampio campo di temperatura, condizioni estremamente dinamiche ed ambienti ostili.

I sensori sono progettati per operare con una moltitudine di fluidi quali gli oli idraulici, aria ed acqua, e sono protetti da emissioni EMI estreme. Se combinati con circuiti di amplificazione proprietari, la loro tipica classe di precisione è dello 0,25 % BFSL. Le parti a contatto coi media sono di acciaio inossidabile resistente alla corrosione. Essi sono disponibili con otto campi di misura da 150 psi (ca. 10 bar) a 9000 psi (ca. 600 bar) e possono essere applicati in sistemi operativi ad anello chiuso critici. Ogni sensore è marchiato CE, essendo progettato e costruito secondo i requisiti del Sistema di Qualità ISO 9001.

Sono compresi i cavi di prolungamento da due metri (SAC-EXT-MF12-2) che consentono il collegamento diretto ai layer hardware eDAQ EHLS od eDAQ-lite. Non occorrono ulteriori cablaggi, saldature connettori e possono essere combinati con i cavi di prolungamento standard SoMat per ottenere virtualmente qualsiasi lunghezza di cavo. 

Descrizione Prodotto

Dati di ingresso

  • Campi di misura: 150, 750, 1000, 1500, 3000, 5000, 6000, 9000 psi
  • Sovrapressione: 200 % FS, massimo 13000 psi
  • Pressione di scoppio: 300 % FS
  • Attacco meccanico: G 1/4 A DIN 3852 (ISO 228)
  • Coppia di serraggio: circa 15 lb-ft. (20 Nm)
  • Parti in contatto col media: acciaio inossidabile, guarnizione FPM

Dati di uscita

  • Accuratezza (B.F.S.L) compresa linearità, isteresi e ripetibilità: ≤ 0,25 % B.F.S.L
  • Compensazione termica del punto zero:
    • ≤ 0,0045 % FS/°F tipico
    • ≤ 0,0085 % FS/°F massimo
  • Compensazione termica del fondo scala:
    • ≤ 0,0045 % FS/°F tipico
    • ≤0.0085% FS/°F massimo
  • Tempo di salita: ≤ 2 ms
  • Deriva a lungo termine: ≤ 0,1 % FS tipico / anno

Condizioni ambientali

  • Campo nominale di temperatura: -13 ... 185°F (-25 ... 85°C)
  • Campo della temperatura di esercizio: -40 ... 185°F (-40 ... 85°C)
  • Campo della temperatura di magazzinaggio e del fluido: -40 ... 212°F (-40 ... 100°C)
  • Marchio CE: EN 50081-1, EN 50081-2, EN 50082-1, EN 50082-2
  • Resistenza alle vibrazioni secondo IEC 68-2-6 da 10 a 500 Hz: ≤ 20 g (196,2 m/s²)
  • Grado di protezione secondo DIN 40 050: IP 67

Altri dati

  • Tensione di alimentazione: 12 ... 30 V=
  • Protezione da inversione dela polarità della tensione di alimentazione, sovra-alimentazione, sostituzioni e 
  • cortocircuiti: standard
  • Rumore residuo della tensione di alimentazione: ≤ 5 %
  • Corrente assorbita: circa 25 mA
  • Aspettativa di vita: >100 milioni di cicli di carico da 0 al 100 % FS
  • Peso ca.: 145 g

Opzioni Prodotto

I Trasduttori di Pressione SoMat (SPT-HLS) sono disponibili con 8 campi di misura da  150 a 9000 PSI.

Part Number Code (No. Cat.)
Per identificare il campo di misura del trasduttore di pressione si utilizza il seguente schema.

Product literature

Titolo / DescrizioneLingua
Brochures
SoMat eDAQ - Brochure French
Declaration of Conformity
eDAQ - Dichiarazione UE di conformitá Multi lingua
eDAQlite - Dichiarazione UE di conformitá Multi lingua

Adattatore SPT-HLS, da G 1/4 (F) a 1/4 NPT(M)

L'adattatore SoMat SPT-HLS Adapter, da G 1/4 (F) a 1/4 NPT(M) (SPT-1/4NPTADAPT) è concepito per operare con la linea di trasduttori di pressione SoMat (SPT-HLS).

No. Cat.: SPT-1/4NPTADAPT

Adattatore SPT-HLS, da G 1/4 (F) a SAE6 (M)

L'adattatore SoMat SPT-HLS Adapter, da G 1/4 (F) a SAE6 (M) (SPT-SAE6ADAPT) è concepito per operare insieme alla linea di trasduttori di pressione SoMat (SPT-HLS).

No. Cat.: SPT-SAE6ADAPT

Cavo di prolungamento (0,4 m)

La prolunga SoMat SAC-EXT-MF-0.4 Extension Cable (SAC-EXT-MF-0.4) è un cavo pressofuso di alta qualità, lungo 0,4 m; con spina e presa SoMat M8.

Cavo di prolungamento (2 m)

La prolunga SoMat Extension Cable (SAC-EXT-MF-2) è un cavo pressofuso di alta qualità, lungo 2 m, con spina e presa SoMat M8.

Cavo di prolungamento (5 m)

La prolunga SoMat SAC-EXT-MF-5 Extension Cable (SAC-EXT-MF-5) è un cavo pressofuso di alta qualità, lungo 5 m, con spina e presa SoMat M8.

Cavo di prolungamento (10 m)

La prolunga SoMat SAC-EXT-MF-10 Extension Cable (SAC-EXT-MF-10) è un cavo pressofuso di alta qualità, lungo 10 m, con spina e presa SoMat M8.

Cavo di prolungamento (15 m)

La prolunga SoMat SAC-EXT-MF-15 Extension Cable (SAC-EXT-MF-15) è un cavo pressofuso di alta qualità, lungo 15 m, con spina e presa SoMat M8.

Cavo di prolungamento per trasduttori (2 m)

Il SoMat Pressure Transducer Extension Cable (2 m) (SAC-EXT-MF12-2) è un cavo di prolungamento specificamente concepito per operare con la linea di trasduttori di pressione SoMat (SPT-HLS).

No. Cat.: SAC-EXT-MF12-2

Disponibile esclusivamente in U.S.A.