PW29: Cella di Carico Ermeticamente Incapsulata PW29: Cella di Carico Ermeticamente Incapsulata | HBM

PW29: Cella di Carico Ermeticamente Incapsulata

La PW29 ermeticamente incapsulata è una cella di carico da piattaforma ad alta capacità di carico per grandi piattaforme di pesatura. Realizzata in acciaio inossidabile, essa è particolarmente adatta per la pesatura di precisione di grandi carichi, ad esempio nell'industria alimentare, in quella delle bevande e nell'industria farmaceutica. 

In ottemperanza alle direttive OIML R60, la PW29 offre risultati di misura affidabili perfino in condizioni operative avverse. Ciò è dovuto alla sofisticata progettazione del corpo di misura, al sistema di estensimetri specificamente ottimizzato ed alla robustezza della struttura

Inoltre, la PW29 soddisfa il massimo grado di protezione possibile: IP68 / IP69K. L'impiego in ambienti polverosi non è un problema, come non lo sono le applicazioni in cui essa è esposta all'acqua ed all'umidità. Persino la pulitura con detergenti ad alta pressione o con sostanze aggressive non influenza il corretto funzionamento della cella di carico.

Che si tratti della produzione di pese classiche, di ingegneria degli impianti o di produzione alimentare - grazie alla sua struttura la PW29 è ideale per piattaforme di grandi dimensioni, le quali possono ora essere strumentate soltanto con una singola cella di carico HBM. Questa cella di carico da piattaforma garantisce risultati di misura precisi con bilance per trasportatori a binari sospesi, bilance da tavolo e da pavimento, nei sistemi di produzione o nella pesatura dei serbatoi per il monitoraggio del livello.

Tutti i modelli della PW29 soddisfano facilmente le specifiche della classe di precisione C3MR. Sono disponibili sia il protocollo di prova della cella di carico che il certificato di conformità OIML. Quindi, questa cella di carico è predestinata alla costruzione di bilance legali per il commercio

La protezione da sovraccarico regolabile ed i quattro fori filettati per fissare la cella di carico e montare la piattaforma di pesatura, garantiscono un alto grado di affidabilità meccanica. Vengono usate filettature M12 a partire dal carico nominale di 500 kg. Gli adattatori filettati integrati consentono l'impiego professionale dei sistemi di protezione del cavo.

PW29P - connessione flessibile del cavo

La PW29P è una nuova versione della cella di carico da piattaforma PW29. Essa è munita di una spina che consente la flessibile connessione dei cavi. Due cavi con connettore, di cui uno di materiale igienico e protezione IP68 / IP69K, rendono più flessibile il campo di applicazione della cella di carico e ne ottimizzano l'impiego in condizioni ambientali estremamente avverse con i requisiti igienici più stringenti.

  • Cavo con connettore: 1-KAB175-x-1: (x = 3 / 6 m), cavo di materiale igienico, IP68 / IP69K
  • Cavo con connettore: 1-KAB168-x: (x = 5 / 20 m), IP67 

Caratteristiche Salienti

  • Incapsulata ermeticamente 
  • Grado di protezione IP68 / IP69K
  • Acciaio inossidabile
  • Carico nominale: 100 kg - 250 kg - 500 kg - 750 kg - 1 t
  • Dimensioni piattaforma: 800 x 800 mm
  • Classe di precisione C3MR

Disegni CAD

Clicca qui per scaricare i file CAD

Nota bene: il download dei file CAD è gestito da una società di terze parti che richiede una registrazione utente separata.

Product Literature

Titolo / DescrizioneLingua
Prospetti tecnici
PW29 - Caractéristiques techniques French
PW29 - Data Sheet English
PW29 - Datenblatt German
PW29 - データシート Japanese
PW29P - Caractéristiques techniques French
PW29P - Data Sheet English
PW29P - Datenblatt German
PW29P - データシート Japanese
Manuali d’istruzione
PW29 - Mounting instructions French, German, English
PW29P - Mounting instructions French, German, English
Single point load cells - Mounting instructions French, German, English
Certificati
PW29 - OIML Certificate of conformity English
PW29 - Test certificate English
Declaration of Conformity
PW29 - Dichiarazione UE di conformitá Multi lingua
HBMshop Consulta prezzi, tempi di consegna e richiedi subito un preventivo.