SomatCR: Rugged, mobile, CAN-based temperature data acquisition module
SomatCR è il nuovo robusto modulo mobile per l'acquisizione di temperature, basato sul CAN.
Esso fornisce un flessibile condizionatore di segnale di classe HBM per rete distribuita, per operare in qualsiasi ambiente o condizione climatica.
Progettato per operare in campi di temperatura estremi da -40 °C a 125 °C (-40°F … 257°F) e con grado di protezione IP67, il compatto modulo SomatCR consente agli utenti di rilevare le temperature direttamente sugli oggetti in prova più difficili. Ciò comprende carcasse di motori, scatole del cambio, pompe, generatori di energia e numerose applicazioni industriali.
Si riduce così il tempo di installazione, di cablaggio e di configurazione della prova, abbassando i costi globali di prova dei prodotti. I flessibili moduli SomatCR sono compatibili con qualsiasi sistema o rete veicoli basato sulla CAN ISO 11898 2.0B e consente la selezione del baud rate da 20 kbps ad 1 Mbps.
La connessione di più moduli mediante il CAN bus consente un numero pressoché illimitato del numero di canali e la copertura di distanze fino a 250 m. I moduli SomatCR vengono alimentati con il comodo campo di tensione continua (CC) da 10 a 36 Volt. Applicata l'alimentazione al primo modulo, essa viene distribuita automaticamente al resto della rete.
I moduli SomatCR sono perfettamente accordati per funzionare con qualsiasi rete CAN. Quando sono interfacciati coi SoMat eDAQ, SoMat eDAQlite, MGCplus o QuantumX della HBM, un singolo modulo SomatCR può essere direttamente alimentato dai layer Vehicle Network Communications (ECOM od ELCOM), ed una richiesta hardware identifica automaticamente i moduli nel sistema.
SomatCR è disponibile con configurazione a 16 canali per termocoppie tipo K, J o T. Ogni canale ha il proprio giunto freddo di compensazione completamente isolato fino a 500 V, e con precisione di ±0,5 °C.
Per ogni canale è selezionabile la cadenza di campionamento da 0,1 a 15 Hz. Il SomatCR dispone anche di filtri analogici e digitali per sopprimere le componenti ad alta frequenza del segnale sopra i 50 Hz, e di filtri notch a 50 Hz e 60 Hz per impedire lo aliasing nelle bande di frequenza della linea di alimentazione.
Specifiche Prodotto
Dimensioni: 35,5 mm x 217 mm x 50,7 mm
Peso: 0,8 kg
Temperatura di esercizio: -40° ... 125°C (-40° … 257°F)
Grado di protezione: IP 67
Termocoppie
Tipi di termocoppia:
- K (-100 ... 1350°C)
- J (-100 ... 760°C)
- T (-100 ... 400°C)
Risoluzione: 24 Bit
Cadenze di campionamento: 15; 10; 5; 1; 0,5; 0,2; 0,1 Hz
Precisione: ±0,5 °C
Giunto freddo di compensazione individuale
Isolamento: 500 V
Alimentazione
Tensione di ingresso: 8 ... 36 V=
Potenza assorbita: 1,5 W
Opuscolo sul SomatCR
Numeri Parte (No. Cat.)
SomatCR tipo K a 16 canali:
1-MC1609-K-R
SomatCR tipo J a 16 canali:
1-MC1609-J-R
SomatCR tipo T a 16 canali:
1-MC1609-T-R
Scaricamento Software e Firmware
Cliccate qui per scaricare i più recenti file di software e firmware per SomatCR della HBM
Product Literature
Titolo / Descrizione | Lingua | Prodotti | Lingua | Tipi di contenuto |
---|---|---|---|---|
Brochures | ||||
SomatCR - Brochure | English | |||
Manuali operativi | ||||
SomatCR - CAN_Reference - Operating Manual | French, German, English | |||
Thermocouples SomatCR - Operating Manual | French, German, English | |||
Istruzioni di sicurezza | ||||
SomatCR - Safety Instructions | German, English | |||
Declaration of Conformity | ||||
1-KAB, K-KAB (cable)- Dichiarazione ue di Conformitá | Multi lingua | |||
MC1609 - Dichiarazione UE di conformitá | Multi lingua | |||
Software | ||||
SomatCR Assistant Software
SomatCR Assistant is a configuration program for the thermo module MC1609. Its main functions are configuring the modules, doing test measurements with the current configuration and creating DBC files (Vector CAN-DB format) which describe the CAN messages generated by the modules. System requirements:
Date: 03/2013 | Version: 1.1.1.0 | Size: 8 MB | Multi lingua | |||
SomatCR CAN configuration file
CAN configuration file (.dbc) for SomatCR Date: 02/2016 | Version: 2.0 | Size: 4 KB | Multi lingua | |||