The QuantumX MX1615: a Universal Bridge Amplifier The QuantumX MX1615: a Universal Bridge Amplifier | HBM

Webinario : Il QuantumX MX1615 - un Amplificatore Universale per Ponti di ER

 

L'amplificatore per ponti di estensimetri QuantumX MX1615 consente di collegare fino a 16 sensori od estensimetri (ER) configurati a quarto, mezzo o ponte intero, alimentati con CC o CA. È necessario solo un tipo di modulo per misurare tutte le grandezze meccaniche. Ideale per l'analisi sperimentale delle sollecitazioni, l'MX1615 offre un'ineguagliabile densità di canali e permette la sua piena integrazione nel sistema modulare di acquisizione dati. In questo webinaro apprenderete come migliorare le misurazioni in presenza di variazioni della temperatura, irregolarità di montaggio ed interferenze elettromagnetiche.