Preciso e veloce - un’utile aggiunta alle vostre prove.
Modulo d’interfaccia digitale per coppia TIM40
Il modulo d’interfaccia TIM40 aggiunge più interfacce ai trasduttori di coppia della serie T40, come uscite analogiche aggiuntive indipendenti (± 10 V, 12 ± 8mA) e un’uscita aggiuntiva di frequenza. Inoltre, TIM40 consente il collegamento a bus di campo, come CANopen e PROFIBUS DP.
TIM40 offre un’elevatissima flessibilità, il che consente di adattare il trasduttore di coppia alla rispettiva applicazione e, per esempio, collegare schermate aggiuntive del display o dispositivi.
- Classe di precisione HBM: 0,05 %
- Tempo ciclo bus: <=1 kHz
Affidabile
- 0,05 % di precisione
- Trasmissione digitale rapida dei valori misurati dal trasduttore di coppia al TIM40
Facile da montare
- Modulo d’interfaccia per un facile montaggio su binario guida DIN
- Involucro disponibile come optional per compatibilità IP67 (ad es. per il montaggio diretto su banchi prova)
Facile montaggio ed elevato grado di protezione
Flessibile
- Per tutti i trasduttori di coppia della serie T40
- Bus di campo: CAN, PROFIBUS DP
- Uscite aggiuntive:
- Voltaggio ± 10 V
- Corrente 12 ± 8 mA
- Frequenza
- Server web integrato per parametrizzazione
- Possibilità di espansione in qualunque momento
Massima flessibilità - con molte uscite aggiuntive
- La versione risulta automaticamente dal codice di variazione personalizzato
- Per il collegamento a PROFINET ed EtherCAT, raccomandiamo il nostro modulo TIM-PN/TIM-EC.
Troverete ulteriori informazioni sulla scheda tecnica.
Prodotti Correlati
Documentazione tecnica TIM40
Titolo / Descrizione | Lingua | Prodotti | Lingua | Tipi di contenuto |
---|---|---|---|---|
Prospetti tecnici | ||||
TIM40 - Data Sheet | English | |||
TIM40 - Datenblatt | German | |||
TIM40 - Prospetto dati | Italian | |||
TIM40 - データシート | Japanese | |||
Brochures | ||||
Drehmoment-Messtechnik - Broschüre | German | |||
HBM torque measurement technology - Brochure | English | |||
HBM torque measurement technology - Brochure | English (US) | |||
HBM torque measurement technology - Folleto | Spanish | |||
HBM torque measurement technology - ブローシャー | Japanese | |||
T40 Familie - Broschüre | German | |||
T40 family - Brochure | English | |||
Torque - 小冊 | Chinese | |||
Manuali d’istruzione | ||||
TIM40 - Istruzioni per il montaggio | Italian | |||
TIM40 - Montageanleitung | German | |||
TIM40 - Mounting Instructions | English | |||
Declaration of Conformity | ||||
1-KAB, K-KAB (cable)- Dichiarazione ue di Conformitá | Multi lingua | |||
TIM - Dichiarazione UE di conformitá | Multi lingua | |||
Device Descriptions | ||||
TIM40 EDS file
TIM40 EDS file for CANbus interfaces. Installation Note: Please unzip all files before starting the installation. Date: 11/2012 | Size: 7 KB | Multi lingua | |||
Software | ||||
TIM40 Firmware
Firmware for TIM40 torque interface module. Installation Note: Please unzip all files before starting the installation. Date: 04/2020
|
Version: 1.17
|
Size: 416 KB
| Multi lingua | |||
TIM40 GSD/GSE files
Installation Note: Please unzip all files before starting the installation. Date: 01/2009 | Size: 3 KB | Multi lingua | |||