- Un sistema modulare che comprende registratore dati, gateway, amplificatore universale e a ponte, ecc.
- Scalabile per adattarsi a molti compiti di misura piccoli e grandi
– guarda tutte le tipologie di SomatXR - È possibile integrare diversi trasduttori e interfacce utilizzando un input universale
- Può essere combinato liberamente con QuantumX
Sistema di acquisizione dati SomatXR: robusto ed estremamente flessibile per test in mobilità e su banchi prova
Il sistema di acquisizione dati SomatXR consente un funzionamento estremamente affidabile e preciso in ambienti difficili ed è protetto da umidità, polvere, urti e vibrazioni. Il sistema modulare DAQ può essere utilizzato in una varietà di applicazioni quali le prove mobili dei veicoli, le misurazioni stazionarie ed il monitoraggio strutturale. I moduli sono adatti per il funzionamento in un ampio campo di temperatura e possono essere combinati facilmente e flessibilmente, in configurazioni centralizzate o distribuite SomatXR ed il software di acquisizione dati catman® consentono di eseguire interattivamente le prove e le misurazioni e di avere sempre una visione d'insieme completa e sotto controllo. Tuttavia, è anche possibile selezionare la modalità di registrazione autonoma black-box per garantire prove efficaci ed affidabili a lungo termine.
Estremamente robusto
- Intervallo di temperatura: da -40 a +80 °C (resistente al punto di rugiada)
- Grado di protezione IP65/IP67 (polvere e acqua)
- Resistente alle vibrazioni e agli urti in conformità allo standard MIL-STD202G (rispettivamente 10 g e 75 g)
- Qualità del segnale elevata grazie all’uso della tecnologia a frequenza portante
- Interferenza di segnale ridotta grazie alla collocazione dell’amplificatore di misura vicino ai punti di misura
Facile da usare
- Parametrizzazione facile e visualizzazione dei dati misurati con il software catman di HBM
- Compatto e portatile
- Aperto all’integrazione con molti altri programmi software, quali LabVIEW, Visual Studio.NET o CANape
Modulare e flessibile
Opzioni di registrazione
Registratore dati e software
Il registratore dati CX22B-R permette di ottenere risultati rapidi nelle misurazioni sul campo grazie al software di acquisizione dati catman.
Usare un PC come registratore dati
I moduli di misurazione SomatXR possono essere utilizzati anche in modalità stand-alone (senza un registratore dati) con un PC e il software DAQ catman.
Integrazione nel banco prova
Il gateway Ethernet industriale CX27C-R consente l’integrazione dei moduli di misura SomatXR nei banchi prova. È inoltre possibile registrare i dati in parallelo con catman.
SomatXR – Il vostro sistema di acquisizione dati personale
L’architettura modulare del DAQ SomatXR consente di implementare un sistema di misura personalizzato, con un registratore dati e il software DAQ catman o con un PC collegato e il software di acquisizione dati catman. È inoltre possibile integrare i moduli SomatXR nelle applicazioni su banchi prova in diversi modi oppure combinarli in maniera flessibile con i moduli QuantumX.
Scopri la flessibilità di SomatXR: guarda tutte le possibili impostazioni di SomatXR.
Applicazioni tipiche
Test su veicoli
- Acquisizione in mobilità dei dati relativi a componenti meccaniche su superfici stradali in cattive condizioni o binari (Road Load Data Acquisition = RLDA)
- Test delle dinamiche dei veicoli (in marcia e ride and handling), functional and brake testing
- Monitoraggio complessivo del veicolo o del binario (es. rotaie)
Test su rotaie
- Misurazioni distribuite su treni merci e passeggeri con più carrozze
- Acquisizione dati per trasporto su rotaie (es. corse di prova e accettazione)
- Monitoraggio di interi treni o sezioni di binario
Test su banchi prova
- Banchi prova per trasmissione/gruppo di propulsione
- Misurazione di pressione, temperatura e coppia
- Efficienza migliorata e protezione delle risorse energetiche
Tutti i moduli possono essere combinati singolarmente l’uno con l’altro.
SomatXR MX840B-R: Amplificatore di misura universale
- Ideale con compiti di misura in continuo mutamento
- Identifica tutte le grandezze di misura e i tipi di sensore
- Pronto per le sfide future
- 8 canali universali con identificazione automatica dei sensori
Learn more HBMshop Calibrate your module
SomatXR MX1615B-R: Amplificatore a ponte robusto per misurazioni con estensimetri e sensori basati su estensimetri
- Ideale per l’analisi sperimentale delle sollecitazioni, i test strutturali e le prove di carico
- Può essere utilizzato con estensimetri e sensori basati su estensimetri (in configurazione half bridge e full bridge)
- 16 canali con identificazione automatica dei sensori
Learn more HBMshop Calibrate your module
SomatXR MX1601B-R: Amplificatore di misura robusto per sensori attivi
- Supporta tutti i sensori elettrici e attivi
- Per sensori con output di corrente e tensione compresi quelli conformi IEPE (es. sensori di accelerazione)
- 16 canali con identificazione automatica dei sensori
Learn more HBMshop Calibrate your module
SomatXR MX1609KB-R/TB-R: Amplificatore robusto per la misurazione della temperatura (con termocoppie di tipo K o tipo T)
- Gli specialisti della misurazione della temperatura
- Dispositivi singoli per termocoppie di tipo K e di tipo T
- 16 canali con identificazione automatica dei sensori (RFID)
Learn more HBMshop Calibrate your module
SomatXR MX411B-R: Amplificatore robusto per misurazioni altamente dinamiche
- Amplificatore per misurazioni altamente dinamiche
- Supporta praticamente tutte le tecnologie di sensori comuni
- 4 canali con identificazione automatica dei sensori
Learn more HBMshop Calibrate your module
SomatXR MX460B-R: Modulo robusto di misurazione di impulsi e frequenza
- Misurazione precisa della forza di rotazione e della coppia in test di veicoli in mobilità
- Frequenze di campionamento fino a un massimo di 100 kS/canale
- Ampiezza di banda del segnale fino a un massimo di 40 kHz
Learn more HBMshop Calibrate your module
SomatXR MX471C-R: Modulo CAN-FD robusto
- 4 interfacce CAN per l’acquisizione sincrona dei dati del veicolo
- Supporta CAN-FD e CAN (compresi CCP e xCP-on-CAN)
- Trasferimento del segnale di misura su CAN o funzionalità gateway di CAN
Learn more HBMshop Calibrate your module
SomatXR MX590B-R: Amplificatore di misura robusto con sensori di pressione integrati
- Fino a cinque sensori per modulo per consentire di effettuare diverse misurazioni di pressione (di gas e liquidi) in parallelo.
- Per misurazioni di pressione su banchi prova di motori o trasmissioni
- Configurabile singolarmente: è possibile selezionare l’intervallo di pressione per canale tra nove intervalli diversi
Learn more HBMshop Calibrate your module
SomatXR CX22B-R: Registratore dati con catman
- Questo registratore dati ultra-robusto consente di ottenere risultati di misura veloci sul campo, di registrare i dati in modo affidabile e di effettuare comode analisi.
- I dati di misura vengono acquisiti con il software di misura catman preinstallato e archiviati in formato .bin.
- Connessione al modulo tramite FireWire o Ethernet
- Può essere utilizzato come registratore dati e gateway
- Gruppo di continuità (UPS) per un funzionamento sicuro sul veicolo
SomatXR CX27C-R: Gateway Ethernet industriale robusto
- Output fino a un massimo di 199 segnali in EtherCAT™ o PROFINET IRT per controllo, automazione e monitoraggio
- Connessione al software di misura presente sul PC per l’acquisizione e l’analisi sincrone di dati di segnale
SomatXR MX471C-R: Gateway CAN-FD robusto
- 4 interfacce CAN per l’acquisizione sincrona dei dati del veicolo
- Supporta CAN-FD e CAN (compresi CCP e xCP-on-CAN)
- Trasferimento del segnale di misura su CAN o funzionalità gateway di CAN
Learn more HBMshop Calibrate your module
Usare un PC come registratore dati
- Possibilità di funzionamento stand-alone dei moduli di misura senza un registratore dati
- È possibile connettere uno o più moduli di misura a un PC/laptop tramite Ethernet
- Funzionamento diretto con il software di misura catman
SomatXR EX23-R: Switch Ethernet robusto a 10 canali con PTPv2
Questo switch Ethernet permette di connettere e sincronizzare i moduli SomatXR e QuantumX con un PC o un registratore dati.
- Porte Ethernet a 10 Gigabit (in formato M12)
- 5 di queste porte sono dotate di (PoE)
- Precision Time Protocol versione 2 (PTPv2)
SomatXR UPX002: Gruppo di continuità robusto (UPS)
Per l’acquisizione dati in mobilità, i moduli di misurazione spesso sono alimentati dalla batteria del veicolo. Il gruppo di continuità può essere utilizzato per evitare interruzioni anomale delle misurazioni, come il risultato di un calo di tensione o un’interruzione di corrente.
- Protezione da cali di tensione, interruzioni di corrente brevi e sovratensione
- Fornisce un buffer per un massimo di 80 secondi
- Consente una ricarica rapida in circa 50 secondi
Ricevitore GPS per registratore dati SomatXR CX22B-R
HBM fornisce un ricevitore GPS per la geolocalizzazione e altri dati GNSS::
- GPS-USB-18HZ: Ricevitore GNSS con collegamento USB e frequenza di aggiornamento di 18 Hz
SomatXR SCM-R-SG120/350/1000: Adattatore quarter bridge robusto
HBM fornisce anche un adattatore per gli amplificatori universali SomatXR che permette la misurazione di estensimetri singoli tramite un braccio quarter bridge esterno in configurazione a 3 fili..
- Completamento di estensimetri verso una configurazione full bridge
- Versioni: 120, 350 e 1000 ohm
- Facilità di installazione e parametrizzazione
SomatXR SCM-R-TCK/E/J/T: Adattatore robusto con termocoppia
HBM fornisce quattro adattatori con un giunto a freddo per SomatXR MX840B-R che permettono di misurare la temperatura usando le termocoppie
- Sono disponibili le versioni tipo K, tipo E, tipo J e tipo T
- Il meccanismo di chiusura impedisce la separazione accidentale
-
Facilità di installazione e parametrizzazione
FireWire e cavi di alimentazione angolari
HBM offre due nuove varianti di cavo con connettori angolari per FireWire (1-KAB272-W-0.2) e alimentatore (1-KAB294-W-5). Ciò consente di impostare un sistema di acquisizione dati centralizzato con un ingombro ridotto.
- Cavo di collegamento FireWire tra due moduli SomatXR o QuantumX con spina angolare da 90° (ODU, cavo da 0,2m, ODU)
- Cavo di alimentazione (spina angolare da 90° ODU, cavo da 5 m, estremità libere) per alimentatore dei moduli SomatXR
Altri accessori
- Elementi per il collegamento meccanico (CASELINK) e staffe per il montaggio (CASEMOUNT)
- Alimentatore, come unità di alimentazione (NTX002 e NTX003) oltre a cavi e connettori
- Adattatore BNC (KAB430)
- Collegamento tra sensore e sistema (cavi e connettori)
- Cappucci protettivi per i port non utilizzati