Z16A - Celle di carico resistenti per la pesatura precisa di carichi sospesi Z16A - Celle di carico resistenti per la pesatura precisa di carichi sospesi | HBM

Celle di carico resistenti per la pesatura precisa di carichi sospesi

Con le nuove celle di carico di trazione Z16A, HBM offre una soluzione eccellente per la pesatura di carichi sospesi. Le celle possono essere impiegate, ad esempio, per la misurazione gravimetrica di livello o il dosaggio con serbatoi di processo sospesi.

La cella di carico di trazione Z16A costruita in acciaio inossidabile è disponibile nei carichi nominali di 7,5 t e 15 t. In entrambe le varianti di classe di precisione D1 e C3, è disponibile con conformità OIML R60. La Z16A è inoltre provvista di incapsulatura ermetica ottenendo così il tipo di protezione IP68/IP69K che ne consente l'utilizzo in ambiente umido.

Grazie all'introduzione della forza perfezionata, la Z16A è ottimamente idonea per il montaggio sospeso in bilance ibride, bilance per serbatoi, per nastri di trasporto e di dosaggio. La cella di carico è provata CEM secondo OIML R60 (2006) e resistente a un carico fino a 10 V/m.

L'adattatore Z16A M36x3 opzionale permette una semplice integrazione meccanica; in alternativa sono disponibili giunti ad occhiello. Per circuiti a 6 fili sono offerti diversi cavi di lunghezza ammissibile alla verifica. Questa flessibilità riduce i costi di installazione senza influire sulla classe di precisione della cella di carico.

Carico nominale

7.5 t / 15 t

Classe di accuratezza

D1 / C3

Approvazioni

OIML R60

Note

EMC tested (per EN 45501)

Materiale

Stainless steel

Grado di protezione

IP68 (condizioni di prova più ristrettive con 1 m di colonna d'acqua / 100 ore) / IP69K (acqua ad alta pressione, pulitura a vapore)

Nominato per

Disegni CAD

Clicca qui per scaricare i file CAD

Nota bene: il download dei file CAD è gestito da una società di terze parti che richiede una registrazione utente separata.

Product Literature

Titolo / DescrizioneLingua
Prospetti tecnici
Z16A - Caractéristiques techniques French
Z16A - Data Sheet English
Z16A - Datenblatt German
Z16A - データシート Japanese
Brochures
HBM weighing technology for industry - Brochure English
Industrielle Wägetechnik von HBM - Broschüre German
Tecnologia di pesatura industriale della HBM - Opuscolo Italian
Manuali operativi
Z16A - Operating Manual French, English, German
Certificati
EU-Baumusterprüfbescheinigung – BVS 13 ATEX E 108 X German
EU-Type Examination Certificate – BVS 13 ATEX E 108 X English
FM-Certificate of Conformity – FM 17 US 0159

Only for option AI2/21_F

English
FM-Certificate of conformity – FM 18 CA 0144 X

Only for option AI1/21

English
FM-Certificate of conformity – FM 18 US 0176 X

Only for option AI1/21

English
NEPSI Certificate English, Chinese
Z16A - OIML Certificate of conformity English
Z16A - Test Certificate English
Declaration of Conformity
Z16A - Dichiarazione UE di conformitá Multi lingua
Explosion Protection: Declaration of Conformity
C16/C2/U2A/C2A/HLC/PW15/PW25/PW27/PW29/RSC/RTN/Z6/Z6R/Z16 - UK Declaration of Conformity

Ex IIG for zone 2 and Ex IID for zone 21

English
C16/C2/U2A/C2A/HLC/PW15AH/PW25/PW27/PW29/PW4L/RSC/RTN/Z6/Z6R/Z7/Z16/PW10/PW12/PW15/PW16/PW22/PWS/SP4 - Dichiarazione UE di conformitá

Ex IIG for zone 1 and Ex IID for zone 21

Multi lingua
C16/C2/U2A/C2A/HLC/PW15AH/PW25/PW27/PW29/PW4L/RSC/RTN/Z6/Z6R/Z7/Z16/PW10/PW12/PW15/PW16/PW22/PWS/SP4 - UK Declaration of Conformity

Ex IIG for zone 1 and Ex IID for zone 21

English
C16/C2/U2A/C2A/HLC/PW15AH/PW25/PW27/PW29/RSC/RTN/Z6/Z6R/Z16 - Dichiarazione UE di conformitá

Ex IIG for zone 2 and Ex IID for zone 21

Multi lingua
Protezione contro le esplosioni
ATEX / IECEx Zone 1/21 – Ex i - Note sulla sicurezza

II 2G Ex ia IIC T6/T4 Gb / II 2D Ex ia IIIC T125°C Db

 

English, German, Spanish, French, Italian, Portuguese
ATEX / IECEx Zone 2/21 + Zone 2/22 - Note sulla sicurezza

II 3G Ex ec IIC T6/T4 Gc / II 2D Ex tb IIIC T125°C Db IP67

II 3G Ex ec IIC T6/T4 Gc / II 3D Ex tc IIIC T125°C Dc IP67

English, German, Spanish, French, Italian, Portuguese
HBMshop Consulta prezzi, tempi di consegna e richiedi subito un preventivo.