KDB | Trasduttore di forza conforme a EN12390 KDB | Trasduttore di forza conforme a EN12390 | HBM

KDB/2MN: speciale trasduttore di forza conforme a EN12390 per il collaudo dei materiali

Lo speciale trasduttore di forza KDB è stato progettato per essere conforme ai requisiti di EN 12390. Questa norma descrive la procedura di controllo dei macchinari che effettuano collaudi dei materiali da costruzione. In conformità con la norma, in dotazione con il sensore sono fornite due piastre temprate apposite per sostenere pesi. I perni di centraggio semplificano l’assemblaggio.

Quattro full bridge di estensimetri indipendenti consentono di misurare i momenti flettenti oltre alla forza totale.

In caso di applicazione di carico entrale, può essere usato il sensore di forza fino a 3 MN. HBM offre un elemento sferico per l’applicazione del carico e una punteria per questa applicazione. In questo modo KDB può essere usato come trasduttore di riferimento conforme ai requisiti di classe 0.5 della norma ISO376.

Conforme alle norme

  • Conforme ai requisiti della norma EN12390
  • Le piastre temprate necessarie sono incluse nella fornitura
  • Può essere usato come trasduttore di forza di riferimento di classe 0.5 secondo ISO376

Test affidabili e conformi alle norme delle macchine per il collaudo dei materiali da costruzione. Inoltre, KDB può anche essere usato come trasduttore di riferimento (sono disponibili gli accessori necessari).

Accessori ben congeniati

  • Comprende le piastre temprate e le maniglie di trasporto necessarie per i test secondo le norme in vigore
  • Optional:
    • Unità sommatrice per collegare un canale dell’amplificatore
    • Elementi di applicazione del carico per l’uso con 3 MN
    • Custodia di trasporto
    • Cavi configurabili, su richiesta con connettori montati

Applicazione orientata alla pratica con accessori abbinati, con il valore aggiunto di decenni di esperienza in questa applicazione.

Documentazione del prodotto KD, KDB, ST

Titolo / DescrizioneLingua
Prospetti tecnici
KDB - Caractéristiques technique French
KDB - Data Sheet English
KDB - Datenblatt German
KDB - Prospetto dati Italian
KDB - 數據表 Chinese
Manuali operativi
KDB Manuale d'istruzione English, German, French, Italian, Chinese
Declaration of Conformity
1-KAB, K-KAB (cable)- Dichiarazione ue di Conformitá Multi lingua
KDB/KB/STZ - Dichiarazione UE di conformitá Multi lingua
HBMshop Consulta prezzi, tempi di consegna e richiedi subito un preventivo.