Dal sensore al software: La completa catena di misura

Affidatevi ai componenti perfettamente accordati di una completa catena di misura. Alla HBM stiamo infrangendo le barriere tecnologiche con gli estensimetri, le celle di carico, i sensori, i trasduttori, i sistemi di acquisizione dati (DAQ) ed il software di analisi professionale ... tutto per soddisfare le vostre esclusive necessità di prova.

Servizi HBM Italia... La vostra tecnologia di misura in mani sicure

Prodotti

Applicazioni

Industrie

Estensimetri

Estensimetri per l'analisi sperimentale delle sollecitazioni e per la costruzione di trasduttori.

Celle di Carico della HBM

Celle di carico per la misurazione di forze e pesi

Sensori di forza robusti e precisi per la misurazione di carichi statici e dinamici, di trazione e compresione.

Torsiometri

Torsiometri a codoli ed a flangia dal leader mondiale del mercato

Sensori Personalizzati HBM

Progettati per soddisfare le vostre esclusive esigenze ...

Sistemi di Acquisizione Dati

Il sistema di acquisizione dati (DAQ) universale per prove versatili in laboratorio e sul campo

Sistemi di acquisizione dati ad alta velocità

Cadenza di campionamento fino a 100 MS/s

Sistemi robusti per acquisizione dati mobile

Per misurazioni sicure in condizioni operative estreme

USB Data Acquisition

Compact and flexible - the USB data acquisition device for every task

Condizionatori di segnale per monitoraggio produzione

Amplificatori industriali e sistemi di acquisizione dati per il monitoraggio ed il controllo della produzione

Software per l'acquisizione dei dati di misura

La soluzione software leader al mondo per l'acquisizione e la visualizzazione dei dati di misura

Software per fatica e durevolezza

Soluzioni software nCode per prove virtuali di fatica e durevolezza

Laboratorio e Servizi di Taratura HBM

Servizi avanzati per la taratura di forze, coppie, pressioni e sistemi di acquisizione dati

Assistenza e Servizi di misura

La HBM offre un'ampia gamma di servizi di misura quali le applicazioni presso l'utente.

Analisi Sperimentale delle Sollecitazioni

L'analisi sperimentale delle sollecitazioni consente di misurare le tensioni meccaniche che si verificano nei componenti usati nei vostri prodotti.

Prove e Misurazioni

La completa catena di misura comprensiva dei sistemi di acquisizione dati e dei trasduttori ad essi perfettamente accordati.

Prova delle trasmissioni

Tecnologia di misura della coppia su sistemi rotanti o stazionari.

Prove di funzionalità

Misurazione di forze e spostamenti, prova delle molle e degli ammortizzatori dei sistemi di sospensione, prova degli ugelli nei sistemi di iniezione Diesel, commutatori per temperatura e controllo audio.

Controllo assemblaggi

Monitoraggio della qualità dei componenti prodotti senza la necessità di prove distruttive, la misurazione simultanea della forza applicata e dello spostamento risulta necessaria durante il processo di giunzione.

Controllo macchine

Misurazione della tensione dei fili e dello spostamento nelle macchine tessili, tensione della bobina nelle macchine da stampa, taglio a getto d'acqua con misurazione delle alte pressioni, misurazione di accelerazioni statiche e dinamiche.

Riempimento e Dosaggio

Celle di carico usate per pesare, per prezzare e nei processi di riempimento.

Pesatura precisa, dosaggio raffinato ed accurato riempimento, tutto al volo.

Processi di Pesatura

Celle di carico, moduli di pesatura, elettronica e software per monitoraggio livelli, pese per serbatoi e dosaggio, pesatura di additivi e sili.

Industria Automobilistica

Che si tratti della produzione, del controllo qualità o della ricerca e sviluppo - la tecnologia di misura HBM viene utilizzata in una vasta gamma di applicazioni nell'industria automobilistica.

Industria Aerospaziale

La HBM offre misurazioni di alta precisione ed alta velocità per le prove aerospaziali.

Industria dell’Energia Elettrica

La HBM ha sviluppato una completa gamma di apparecchiature sia per l'analisi strutturale che per le prestazioni continuative per tutti i settori dell'energia, comprese le energie rinnovabili, il nucleare, quella del petrolio e del gas.

Trasporto Ferroviario

La gamma di prodotti e servizi offerti dalla HBM per l'industria ferroviaria copre pressoché tutte le aree metrologicamente rilevanti per lo sviluppo, la verifica, il controllo ed il monitoraggio.

Industria Nautica

La HBM fornisce la giusta soluzione per mantenere al passo col futuro lo sviluppo e la produzione di navi, motori marini ed altri componenti dell'industria nautica.

Costruttori di Macchine

La HBM è in grado di fornire hardware ottimizzato e pacchetti di software per la misurazione dei processi – configurazioni personalizzate per soddisfare perfettamente i vostri requisiti.

Ingegneria Civile

Per la pianificazione e la progettazione degli edifici, la valutazione dei danni o l'implementazione delle prove di fatica, contano i vitali risultati di misura per il monitoraggio della salute strutturale.

Industria Medicale

Progresso dell'industria medicale con le soluzioni di misura della HBM. La HBM offre una tecnologia di misura affidabile e precisa riscontrabile in tutta la gamma di apparecchiature medicali.

Università ed Istituti di Ricerca

La HBM lavora a stretto contatto con le università in svariati campi. Offriamo molti e diversi prodotti per l'intera catena di misura, e collaboriamo con i più importanti istituti di formazione nel campo della ricerca e dell'istruzione.

Industria Alimentare

La tecnologia di misura e prova HBM viene utilizzata in numerose aree dell'industria alimentare - dalla produzione all'imballaggio ed alla distribuzione.

Agricoltura

Tecnologia di misura di alta qualità per pianificare la produzione in modo affidabile ed attento al risparmio delle risorse.

Industria Chimica

La HBM offre apparecchiature di misura precise, robuste ed antideflagranti per le applicazioni chimiche. Selezionamento, dosaggio, pesatura, riempimento e molto altro.

Seminario gratuito sui torsiometri

"Misurare la coppia correttamente"
10 ottobre 2013

C/O Tenuta Montemagno (AT)

Registrati adesso!

Seminario sull'incertezza di misura

"Il modo pratico per determinare l'incertezza di misura"
8 - 9 ottobre 2013

C/O HBM Italia Milano

Registrati adesso!

Controllo Produzione col PMX

Nuovo sistema di produzione e controllo PMX

PMX - Acquisizione e Controllo Dati: Potente tecnologia di misura da usare nella produzione moderna.

Guardate il video

Richiedete ulteriori informazioni

Collegatevi alla HBM

  • Diventate un fan della HBM Test and Measurement su Facebook
  • Seguite la HBM Test and Measurement su Twitter
  • Connettetevi alla HBM Test and Measurement su LinkedIn
  • Guardate i nostri video su YouTube