| HBM | Applicazioni | Tecnologia di pesatura
Tecnologia di pesatura HBM- La giusta soluzione per le vostre applicazioni
Forniamo …
... componenti sofisticati ed innovativi per la tecnologia di pesatura, specifici per le vostre applicazioni:
- Celle di carico standard e celle di carico da piattaforma
- Celle di carico con numerose varianti per adattarsi ad applicazioni individuali
- Elettronica ed amplificatori per la connessione ai Bus
- Software per la raffigurazione ed analisi dei segnali misurati
… sicurezza certificata:
- Celle di carico di alta precisione con validi certificati di prova nazionali ed internazionali
- Molte celle di carico della produzione HBM standard sono disponibili anche in versione ATEX95 per varie zone d'impiego
- Le omologazioni internazionali rendono le celle di carico HBM di facile e rapido impiego ovunque: (NTEP, GOS, OIML …)
… una estesa gamma di servizi dagli esperti del leader mondiale della tecnologia di pesatura:
- Competenza HBM disponibile ovunque nel mondo
- Consulenze individuali, installazione e messa in funzione
- Addestramento e seminari
- Servizio di taratura