La marcatura ATEX spiegata interattivamente
Anche nelle zone con pericolo di esplosione potete sfruttare l’affidabile tecnologia di pesatura HBM: la maggior parte del nostro assortimento di celle di carico standard può essere fornita nella corrispondente versione ATEX, secondo la corrente Direttiva Europea 94/9/EG (ATEX95) per le diverse Zone.
Informatevi qui rapidamente e comodamente sulla marcatura attuale ATEX, sulle attuali zone di impiego, sui concetti sulla sicurezza, sui gruppi strumenti e sulle classi di temperatura delle nostre celle di carico.
Piena protezione con la catena di misura ATEX
HBM è sempre in grado di offrirvi la giusta cella di carico certificata ATEX per operare in ambienti contenenti gas o polvere. Inoltre, con i nostri accessori provati potete configurare una completa catena di misura per atmosfere potenzialmente esplosive secondo la Norma ATEX95.