Articoli tecnici
Approfittate della competenza del leader della tecnologia
Conoscenza dei fondamenti della materia, esempi di applicazione, informazione sui prodotti – molteplici pubblicazioni della HBM sull’analisi sperimentale delle sollecitazioni.
Installazione di ER su plastica rinforzata con fibre
L’installazione degli estensimetri su plastica rinforzata con fibre possiede alcune peculiarità che la distinguono dalle installazioni standard:
Selezione della geometria degli estensimetri elettrici a resistenza (ER)
Gli ER si scelgono in base alla loro forma strutturale, alla serie, al tipo di connessione, alla compensazione termica, alla lunghezza attiva della griglia ed alla resistenza elettrica. Dal punto di vista dell’applicazione, la...
Dalle deformazioni misurate alla sollecitazione meccanica: l’analisi dello stato di sollecitazione biassiale con direzioni principali ignote
Nell’analisi sperimentale delle sollecitazioni vengono misurate le deformazioni della superficie di un elemento strutturale mediante rosette a 3 griglie di estensimetri. Con l’ausilio dei risultati di misura e la conoscenza delle...
Campo di impiego degli estensimetri
Nell’analisi sperimentale delle sollecitazioni, quest’ultime vengono determinate sulla base delle deformazioni misurate sulla superficie dell‘oggetto e dalla conoscenza delle caratteristiche del materiale (modulo E, coefficiente...
Selezione e panoramica dei rivestimenti protettivi
La qualità di una misurazione con estensimetri dipende essenzialmente dal tipo e dalla bontà di installazione del punto di misura. La radicale preparazione dell’installazione, la corretta connessione circuitale ed il buon...
Risultati da 1 a 5 su 18