Articoli Tecnici

Approfittate della competenza del leader della tecnologia

Nozioni sui fondamenti della materia, esempi di applicazione, informazioni sui prodotti – molteplici pubblicazioni della HBM sull’analisi sperimentale delle sollecitazioni.

I vantaggi industriali dell'impiego dei ben collaudati estensimetri

I ben collaudati estensimetri a foglio possiedono molti vantaggi rispetto alle tecnologie alternative, ritiene il Dr. Ing. André Schäfer della HBM

Compensare con successo la resistenza dei conduttori

Se i punti di misura non sono accessibili direttamente, è necessario connettere gli strumenti di misura con lunghi cavi di collegamento. Lo svantaggio: La resistenza dei conduttori può influenzare negativamente la misurazione....

Registrazione metrologica dello sviluppo della deformazione nel calcestruzzo ad altissime prestazioni (UHPC) in una cella di prova triassiale

Quest'articolo mostra che usando un allestimento di prova a "cella triassiale", è possibile determinare le resistenze triassiali sia per carico statico che dinamico.

Uso di tecniche statistiche per validare i dati di prova in campo per l'analisi della fatica

Questo articolo descrive alcune tecniche statistiche per prendere i dati misurati e prevedere ciò che sarebbero la storia temporale ed i danni dovuti alla fatica, se i dati fossero stati rilevati per periodi molto più lunghi.

Proprietà dinamiche dei materiali

Misurazione di deformazioni in una Split Hopkinson Bar

Allarme precoce dei danni alle pale dei rotori delle turbine eoliche

Per rilevare sufficientemente per tempo i danni alle pale dei rotori delle turbine eoliche per minimizzarne le conseguenze economiche, si deve impiegare un'adeguata tecnologia dei sensori. I sensori devono essere in...

Miglioramento dell'analisi delle sollecitazioni residue con gli estensimetri usando il metodo a foratura

Di seguito verrà dimostrato che la struttuta simmetrica della nuova rosetta HBM riduce significativamente gli errori di misura, consentendo risultati di sollecitazione molto più affidabili.

Rilevazione della Deformazione Superficiale con i Flessibili Estensimetri a Fibra di Bragg

Da ora in avanti Vi informeremo regolarmente con gli articoli della serie ‚Rilevazione della Deformazione Superficiale con i Flessibili Estensimetri a Fibra di Bragg.

Installazione di ER su plastica rinforzata con fibre

L’installazione degli estensimetri su plastica rinforzata con fibre possiede alcune peculiarità che la distinguono dalle installazioni standard:

Selezione della geometria degli estensimetri elettrici a resistenza (ER)

Gli ER si scelgono in base alla loro forma strutturale, alla serie, al tipo di connessione, alla compensazione termica, alla lunghezza attiva della griglia ed alla resistenza elettrica. Dal punto di vista dell’applicazione, la...

Risultati da 1 a 10 su 25

1

2

3

Prossima >

Video - Installazione degli estensimetri