Rapporti sulle applicazioni di analisi sperimentale delle sollecitazioni
La barca a vela più veloce del mondo usa la tecnologia di misura HBM
"Volare" sull'oceano con una barca richiede materiali e tecnologie innovative. Il velista francese Alain Thébault si affida alla tecnologia di misura HBM per valutare i potenziali limiti di carico durante lo sviluppo del proprio...
Keeping an eye on the effects of heavy goods traffic: Long-term monitoring on a motorway bridge
Increasing heavy goods traffic is a constant endurance test for the approximately 38,000 bridges on the German motorways and main roads. In order to investigate these effects, the Federal Highway Research Institute (BASt)...
Prove di carico sul Ponte della Costituzione a Venezia
Il Ponte della Costituzione è stato progettato dall'architetto spagnolo Santiago Calatrava ed è diventato il quarto ponte sul Canal Grande di Venezia dopo l'inaugurazione nel Settembre del 2008. HBM Italia collaborò con Veneta...
Monitoraggio di El Giraldillo a Siviglia
El Giraldillo è una scultura bronzea alta 5 m e pesante 2000 kg che corona la cima della torre La Giralda della cattredale di Siviglia. Questa torre di 98 m, già minareto degli Almoavidi, al tempo della sua erezione nel 1184 era...
Tecnologia e servizi HBM per la costruzione della prima centrale eolica offshore in Germania
L’efficiente generazione di energia elettrica senza inquinamento dell’ambiente assume sempre maggiore importanza in tempi di alti prezzi dei beni e di crescente consapevolezza ecologica dei consumatori.