Con prodotti migliori si giunge prima sul mercato
La moderna tecnologia di misura fornisce molto di più che „solo“ dei risultati: essa è la premessa per il successo commerciale.
La richiesta di produzione e sviluppo al passo coi tempi è in continua ascesa. Da un lato è sempre valida l’accelerazione del tempo „Time-to-market“ per mantenere sempre la spinta dell’innovazione sul mercato. Dall’altro, i Vostri clienti si attendono proprio dallo sviluppo dei nuovi prodotti una qualità di prima classe. E non per ultimo, i costi devono restare sotto controllo. Come si possono conciliare questi requisiti divergenti?
Con la HBM avete dalla vostra parte un partner competente per l’ottimizzazione dell’intero ciclo di vita del prodotto. I mezzi della tecnologia di misura e di analisi Vi forniscono ben oltre i „soli“ dati di misura – infatti essi sono la base per il rapido, efficiente e sostenibile successo dei vostri prodotti sul mercato.
Tecnologia sperimentata, innovazione ispiratrice
Da 60 HBM è sinonimo di affidabilità, precisione ed innovazione nel mondo. Dagli estensimetri, trasduttori, sistemi di acquisizione dati e software: con componenti dell’intera catena di misura perfettamente accordati l’un l’altro e proveniente da una sola fonte, traggono vantaggio decine di migliaia di utenti in tutto il mondo per ottenere risultati di misura del tutto affidabili.
E non solo questo: la HBM sviluppa nuovi e mirati prodotti – quali, ad esempio, il sistema di amplificatori di misura QuantumX – per maggior efficienza ed affidabilità nelle prove e nelle verifiche. Per un minor tempo Time-to-market, per maggior successo sul mercato.
nCode, SoMat, Genesis HighSpeed: soluzioni perfette per il ciclo di vita del prodotto
Con nCode, SoMat e Genesis HighSpeed (già LDS Nicolet) la HBM ha acquisito tre società che garantiscono il massimo supporto per ottimizzare il ciclo di vita dei vostri prodotti:
- Sviluppo ed Ottimizzazione: il software di analisi della nCode, leader mondiale nelle „prove virtuali“ durante la fase di sviluppo del prodotto. Un prezioso risparmio di tempo già nella fase progettuale dei vostri prodotti.
- Prove e Verifiche: prima della produzione e dell’introduzione di un prodotto sono obbligatorie molte prove e verifiche – per la massima soddisfazione del cliente, la totale soggezione alla ISO 9001 e l’ottimale qualità della produzione. La HBM Vi supporta da sempre con trasduttori, elettronica di misura e software da una sola fonte. Ed ora anche con sistemi di acquisizione dati high-speed (ad elevata cadenza di campionamento) della linea Genesis HighSpeed (già LDS Nicolet) e le robuste unità mobili di acquisizione dati della SoMat.
- Produzione e Gestione: la tecnologia di misura di prima classe HBM è ora con Voi anche per le linee di produzione – per assicurare il 100 % della qualità dei manufatti, per ottenere risultati ottimali.
Proprio ora è il momento di evidenziare le debolezze dell’economia futura. Chi garantisce prodotti altamente efficienti ed innovativi per una miglior protezione climatica dell’ambiente? Chi riesce a soddisfare puntualmente le richieste dei clienti anche in tempi in cui esse variano globalmente? Quali innovazioni chiave influenzeranno le nostre concezioni ed il nostro commercio?
HBM: l’acceleratore dell’innovazione
La tecnologia di misura moderna è qui l’„acceleratore di innovazione“, un motore per un più rapido tempo di „Product-to-market“, per maggior successo sul mercato. La HBM assume seriamente questa responsabilità e sosterrà anche in futuro l’alta ed affidabile qualità – quale Vostro „acceleratore di innovazione“ dalla ideazione alla fabbricazione del prodotto.