Prego, effettuate il sottostante login per scaricare il libro di riferimento.
Login alla Comunità di Esperti
Misurare la Coppia Correttamente
Rainer Schicker e Georg Wegener hanno scritto un manuale di 272 pagine che offre una panoramica di tutti gli aspetti essenziali per usare con profitto i torsiometri. Esso descrive i più importanti principi per la misura della coppia e la struttura ed il modo di impiego dei torsiometri ad estensimetri di uso attualmente più frequente.
Chiaramente strutturato e facilmente comprensibile, questo manuale fornisce tutti gli aspetti essenziali per l'installazione dei torsiometri. Esso descrive il principio di misura della coppia con particolare evidenza alla configurazione meccanica ed elettrica dei torsiometri ad estensimetri. Inoltre, contiene una miniera di informazioni sul come risolvere i problemi delle applicazioni quotidiane, risultando di notevole aiuto a tutti coloro che sono coinvolti nelle misurazioni della coppia.
Le esaurienti informazioni contenute nel manuale, lo rendono particolarmente valido sia per i professionisti che per i principianti nella misurazione delle coppie. Gli argomenti svolti comprendono i criteri di selezione, il montaggio e l'installazione, la messa in funzione, l'analisi dei processi vibrazionali, la taratura ed i fondamenti metrologici.
Gli autori hanno consapevolmente evitato le dettagliate discussioni teoriche. Tuttavia, l'appendice comprende un breve trattato sull'ingegneria delle vibrazioni ed una raccolta di tabelle ed equazioni con brevi note esplicative. Esso include anche una panoramica dei concetti riguardanti le specifiche dei torsiometri HBM.
Libro di riferimento sulla misurazione della coppia
Acquistate questo libro in linea
... oppure scaricate gratuitamente il libro completo previa registrazione o log-in su questa pagina!
Più informazioni ...
- Metodi di misura della coppia
- La struttura dei torsiometri
- Criteri di scelta ed ambiente di applicazione per i torsiometri
- Impiego ed installazione dei torsiometri
- Analisi dei processi vibrazionali
- Taratura dei torsiometri