Trovate il prodotto giusto per ogni campo di applicazione
La HBM è in grado di fornire sempre il prodotto più appropriato per la vostra applicazione di misura della coppia.
La nostra produzione comprende torsiometri con campo di misura nominale da 0,1 N·m a 300 kN·m, non rotanti e rotanti con velocità fino a 40.000 giri/minuto.
Torsiometri
Il programma di produzione della HBM comprende sia torsiometri a flangia che torsiometri non rotanti per misurare la coppia di reazione. Viene usata esclusivamente la trasmissione del segnale con anelli collettori a spazzole o senza contatto. È disponibile anche una serie di giunti collaudati insieme ai torsiometri.
Taratura della coppia
Il primo laboratorio ad essere incluso nel DKD (Servizio Tedesco di Taratura) fu quello della HBM nel 1977. L'accreditamento del laboratorio DKD per le coppie avvenne il 13 Luglio 1990. Per molti anni la HBM fu l'unica autorità per la taratura della coppia in Germania, stabilendo in pratica lo standard nazionale.
Giunti
I giunti flessibili rendono più facile l'installazione del torsiometro. Il giunto flessibile disaccoppia l'effetto indesiderato delle interferenze dal torsiometro, assicura misurazioni precise ed allunga la vita operativa.
Cavi
Per assicurare la connessione elettrica senza problemi dei trasduttori, la HBM fornisce cavi di collegamento assemblati secondo le norme EMC. Il cavo di collegamento all'amplificatore è disponibile, a scelta, sia con spina che ad estremità libera.