Consigli pratici per operare con catman®
catman® è un potente software per acquisire, visualizzare ed analizzare i dati di misura. Per trarre ancor più vantaggi dall'impiego di questo software per i vostri compiti di misura, abbiamo preparato alcuni esempi pratici per catman®AP e catman®Professional.
Esempi pratici con catman®
catman®AP / catman®Easy con il modulo EasyScript: Come scrivere i valori di prova in un file Excel durante il corso della misurazione?
Esempio di EasyScript (per catman®Easy): Valori singoli (Snapshot) ad Excel
Come analizzare una curva di decadimento in catman®Professional?
Si debba calcolare un periodo di tempo (delta t) fra due punti definiti (p.es. l'80 % ed il 20 % del massimo) per una variazione del segnale di decadimento (p.es. curva di raffreddamento). In catman® Professional questo compito...
Come usare la funzione AddIn in catman®Professional?
Esempio di AddIn per catman®Professional
catman®Professional: Come usare la libreria ActiveX di catman in Visual Basic?
Programma di esempio per usare la libreria ActiveX di catman in Visual Basic.
Come collegare catman®Professional ed Excel con ActiveX?
Questa macro Excel macro genera un oggetto catman e lancia mediante catman un'acquisizione dati di 100 valori a partire dal primo canale.
Risultati da 1 a 5 su 11
Nozioni base di catman®Professional
Le nozioni base per catman® sono una collezione di articoli tecnici concernenti il pacchetto di software catman® per acquisizione ed analisi dei dati.
Cliccare qui per scaricare le nozioni base di catman®
Adatto fino alla Versione 5 di catman®Professional