Rapporti sulle applicazioni di Prove e Misurazioni
RATP: Analisi di fatica sulla struttura dei treni con GlyphWorks, MGCplus e SoMat eDAQ
In Francia, la RATP (Trasporto Pubblico Urbano dell'area di Parigi, sesta maggior compagnia di trasporto pubblico al mondo, che cura anche il rinomato Metro parigino) stà impiegando il software GlyphWorks per gestire i dati...
Redefining Rugged: HBM’s SoMat eDAQ Data Acquisition System
Nothing can stop the eDAQ. Elevated shock and vibration levels, even violently spraying hydraulic fluid during testing are no match for this rugged, mobile data acquisition system.
Focalizzato sulla sicurezza: QuantumX della HBM
Il precompressore dei freni è fra i componenti di sicurezza più critici di un veicolo. La Thomas Magnete, società specializzata nei sistemi di attuazione, si affida al sistema di acquisizione dati (DAQ) QuantumX della HBM per...
Misurazioni sulla carrozzeria: MAGNA STEYR si affida a QuantumX
HBM è stata scelta dalla MAGNA STEYR quale fornitore per la completa catena di misura comprendente i trasduttori di spostamento, il sistema di acquisizione dati universale QuantumX ed il software catman®AP.
100 km con 0,04 litri – l'università tecnica di Chemnitz amica dell'ambiente con QuantumX
Il team del Fortis Saxonia Projects, un progetto di ricerca studentesco dell'Università Tecnica (TU) di Chemnitz, vuole percorrere oltre 2 500 chilometri col Sax 3.1 durante la manifestazione 2009 Shell Eco-Marathon sulla ...