La marcatura ATEX spiegata interattivamente

Anche nelle zone con pericolo di esplosione potete sfruttare l’affidabile tecnologia di pesatura HBM: la maggior parte del nostro assortimento di celle di carico standard può essere fornita nella corrispondente versione ATEX, secondo la corrente Direttiva Europea 94/9/EG (ATEX95) per le diverse Zone.

Informatevi qui rapidamente e comodamente sulla corrente marcatura ATEX, sulle attuali zone di impiego, sui concetti della sicurezza, sui gruppi di strumenti e sulle classi di temperatura delle nostre celle di carico.

Cliccate qui per accedere alla spiegazione interattiva della marcatura ATEX



Piena protezione con la catena di misura ATEX

HBM è sempre in grado di offrirvi la giusta cella di carico certificata ATEX per operare in ambienti contenenti gas o polvere. Inoltre, con i nostri accessori provati potete configurare una completa catena di misura per atmosfere potenzialmente esplosive secondo la Norma ATEX95.

Celle di Carico Z6

Celle di Carico Z6

Celle di Carico HLC

Celle di Carico HLC

Celle di Carico C16AC3 Antideflagranti

Cella di carico antideflagrante

Scatola di Giunzione VKK2R-8 Ex

Elettronica di Pesatura