Prima mondiale: celle di carico asettiche ed igieniche della HBM
Le celle di carico sono gli elementi base dei processi di pesatura, di misurazione e di riempimento. Le celle di carico asettiche PW25 e PW27 permettono l'integrazione della moderna tecnologia di pesatura nei processi di produzione asettici od igienici. L'efficienza di produzione viene incrementata dai più brevi tempi di pulizia e dal minimo tempo di fermata degli impianti.
PW25 – Cella di carico 'easy-to-clean' (facile-da-pulire)
La struttura speciale senza spigoli o fessure rende la PW25 la scelta ideale per applicazioni con particolari requisiti di pulizia. Grazie alla sua protezione da sovraccarico integrata questa cella di carico da piattaforma è praticamente indistruttibile. Ulteriori informazioni sulla cella di carico easy-to-clean.
PW27 – Cella di carico igienica
La PW27 è la prima ed unica cella di carico che sia stata mai certificata ufficialmente come conforme agli stringenti regolamenti EHEDG - ed è pertanto idonea all'impiego per la progettazione igienica di sistemi. La PW27 è easy to clean (facile da pulire) essendo la sua struttura ottimizzata senza spigoli o fessure. Ulteriori informazioni sulla cella di carico igienica.