Celle di carico asettiche PW25 e PW27

Prima mondiale: celle di carico asettiche ed igieniche della HBM

Le celle di carico sono gli elementi base dei processi di pesatura, di misurazione e di riempimento. Le celle di carico asettiche PW25 e PW27 permettono l'integrazione della moderna tecnologia di pesatura nei processi di produzione asettici od igienici. L'efficienza di produzione viene incrementata dai più brevi tempi di pulizia e dal minimo tempo di fermata degli impianti.

PW25 – Cella di carico 'easy-to-clean' (facile-da-pulire)

La struttura speciale senza spigoli o fessure rende la PW25 la scelta ideale per applicazioni con particolari requisiti di pulizia. Grazie alla sua protezione da sovraccarico integrata questa cella di carico da piattaforma è praticamente indistruttibile. Ulteriori informazioni sulla cella di carico easy-to-clean.

PW27 – Cella di carico igienica

La PW27 è la prima ed unica cella di carico che sia stata mai certificata ufficialmente come conforme agli stringenti regolamenti EHEDG - ed è pertanto idonea all'impiego per la progettazione igienica di sistemi. La PW27 è easy to clean (facile da pulire) essendo la sua struttura ottimizzata senza spigoli o fessure. Ulteriori informazioni sulla cella di carico igienica.

Ulteriori informazioni sulle celle di carico asettiche

Progettazione di pesatura igienica, pulita ed accurata: ne vale la pena

La progettazione igienica è una tendenza importante nelle tecnologie di trasformazione degli alimenti. Questo articolo spiega come trarre vantaggio dalle celle di carico efficienti e pulite per garantire processi igienici lungo...

Breve storia dell'igiene degli alimenti

Da sempre l'uomo si è preoccupato della "igiene degli alimenti" - anche se questo termine sia stato usato per la prima volta nel 19° secolo. Un viaggio lungo la storia dell'igiene degli alimenti.

Nessuna possibilità per batteri o sporcizia

Quando si tratta della salute, è essenziale la pulizia dei cibi e dei medicinali. La produzione diventa sempre più automatizzata; una tendenza che si verifica anche nel caso della pulitura degli impianti. Per soddisfare le...

La struttura igienica è obbligatoria

Celle di carico per l'industria alimentare

Negli ultimi decenni si sono avuti cambiamenti fondamentali nella produzione di cibo. Oggigiorno è in aumento la richiesta dei consumatori di cibo il più fresco possibile e senza...

Un affare pulito: progettazione di sistemi igienici con le celle di carico HBM

I cibi freschi, naturali e trattati con cura sono estremamente popolari. In particolare, è costantemente in aumento la richiesta di succhi, latte ed omogeneizzati. Nella loro produzione e per lo speciale imballaggio è essenziale...

PW25 - Cella di carico 'easy-to-clean' (facile da pulire)

Cella di carico PW25 easy-to-clean
  • Battuta anti-sovraccarico integrata, cella incapsulata
  • Installazione compatibile con lo standard industriale cella di carico SP-4
  • Custodia di acciaio inossidabile con protezione IP68 / IP69K
  • Forza nominale 10 kg e 20 kg
  • Facile da pulire ('easy to clean')

PW27 - Cella di carico igienica

Cella di carico igienica PW27
  • Certificata EHEDG
  • Progettata per gli aspetti igienici
  • Struttura igienica per la massima sicurezza
  • Adatta per ambienti umidi ed aggressivi
  • Custodia di acciaio inossidabile con protezione IP68 / IP69K
  • Carico nominale 10 kg e 20 kg
  • Facile da pulire (easy to clean)