Accurati ed affidabili - La Straightpoint dipende dagli estensimetri HBM

- La Radiolink Plus della Straightpoint con estensimetri HBM è una cella di carico senza fili adatta per numerose applicazioni inclusa la pesatura delle moderne imbarcazioni di lusso.

- La cella di carico senza fili ha portata di 250 metri e può essere tarata con diverse unità di forza.
La specialista inglese in prove di carico, Straightpoint (UK), utilizza ora gli estensimetri HBM in tutte i suoi prodotti per misurazioni di forza, monitoraggio del carico e trasduttori per carichi sospesi.
La società scelse la HBM come suo unico fornitore di estensimetri circa quattro anni fa, dopo che il tasso di guasti dei precedenti estensimetri era diventato eccessivo. David Ayling, Direttore della Straightpoint, afferma “Il tasso di guasti dopo che siamo passati agli estensimetri HBM è diventato minuscolo”. Può giungere fino a quattro estensimetri per alcuni prodotti.
Cella di carico senza fili Radiolink Plus
La Straightpoint, con sede nello Hampshire, è leader globale nella progettazione e produzione di un'ampia gamma di prodotti con capacità fino a 1.000 tonnellate. Essa comprende il best-seller Radiolink Plus che è una cella di carico senza fili utilizzata in numerose applicazioni comprese la pesatura di carichi sospesi, la trazione delle bitte e la prova dei rimorchiatori.
La portata di trasmissione della cella di carico senza fili è di 250 metri ed il trasduttore è tarato in tonnellate, sebbene siano disponibili altre unità su richiesta.
Mr. Ayling aggiunge, “Siamo orgogliosi della nostra reputazione per dei prodotti di misura accurati ed affidabili, ed è essenziale che gli estensimetri che usiamo soddisfino tali esigenze”.
Bilancia per gru Miniweigher Plus
La Straightpoint produce anche la Miniweigher Plus dal 1987. Questa bilancia per gru è adatta alla maggior parte delle applicazioni ed è disponibile con capacità che spaziano da 100 kg a 5 t. Tutti i modelli della gamma impiegano un pulsante di controllo per la tara è l'unità può essere impostata per l'indicazione in chilogrammi, libbre, kiloNewton e tonnellate.
L'unità viene fornita con gancio Crosby ed occhiello di sollevamento di alta qualità, anche se su richiesta sono disponibili altri dispositivi come il Gunnebo od aste di terminazione.
Veloce ed affidabile
La Straightpoint utilizza un metodo di costruzione modulare per realizzare i suoi prodotti, in quanto ciò consente all'azienda di tenere una gran quantità di prodotti preassemblati in magazzino. Essi possono essere rapidamente completati e spediti per evadere gli ordini dei clienti col minimo ritardo.
Mr. Ayling commenta, “La HBM ci aiuta a raggiungere il nostro obiettivo di essere in grado di fornire rapidamente i nostri prodotti ai nostri clienti, perché essa stessa ci rifornisce con un servizio rapido ed affidabile che corrisponde ai nostri valori”.
La Straightpoint produce misuratori di forza, monitoraggi di carico e trasduttori per carichi sospesi da oltre 30 anni; più del 55 % dei suoi prodotti sono destinati all'esportazione.