Processi sotto controllo ...

La sicurezza dell'impianto, la qualità e la riproducibilità del prodotto sono i fattori importanti da considerare per ogni bilancia di pesatura e di dosaggio. I componenti della HBM soddisfano le richieste più esigenti  - ovunque nel mondo.

Di casa in molti settori dell'industria - in tutto il mondo

  • Industria chimica: I componenti HBM forniscono soluzioni vincenti, specialmente in atmosfere potenzialmente esplosive
  • Industria farmaceutica: I componenti HBM provvedono alla costante qualità della produzione di medicinali
  • Industria cosmetica: Il dosaggio con i prodotti HBM per lo stile di vita, la salute e la bellezza
  • Industria dei materiali da costruzione: Le celle di carico HBM pesano tonnellate di materiale nei sili e ne effettuano il dosaggio, ad esempio degli gli additivi per i differenti tipi di calcestruzzo
  • Industria alimentare: Le nostre celle di carico di acciaio inossidabile, ermeticamente incapsulate, garantiscono una lunga vita operativa con assoluta precisione di pesatura, perfino in ambienti umidi e corrosivi
  • Lavorazione dei materiali sintetici: La tecnologia HBM supporta i processi di pesatura e di dosaggio nell'industria della lavorazione delle materie sintetiche
  • Industria alimentare per animali: Per essere sicuri che i nostri animali ricevano quanto è loro necessario
  • Acciaierie: Le celle di carico HBM operano e forniscono risultati affidabili anche alle alte temperature

Pesatura di Processo con HBM ...

Forniamo celle di carico, moduli di pesatura, elettronica e software per ...

  • monitoraggio gravimetrico dei livelli
  • pesatura e dosaggio di serbatoi 
  • pesatura di additivi e di sili

 

 

 

Scaricate il nostro opuscolo sulla Pesatura di Processo