Simposio sulla Durevolezza Strutturale a Darmstadt (SoSDiD)

Cerimonia di Premiazione HBM

Per oltre mezzo secolo Darmstadt è stata il centro della ricerca scientifica sulla durevolezza strutturale. Dal 2005, il Simposio sulla Durevolezza Strutturale (SoSDiD) si è tenuto a Darmstadt ad intervalli di tre anni per illustrare queste attività e per sviluppare le filosofie di progettazione dei componenti e dei materiali della prossima generazione. I seguenti istituti ed aziende hanno unito le loro forze:

L'obiettivo dell'evento è quello di fornire esperti in tutto il mondo con una piattaforma internazionale per lo studio della durevolezza delle strutture e dei componenti. Vengono presentati ed onorati i progetti internazionali di ricerca ed i loro risultati.

La HBM collabora sia con l'Istituto Fraunhofer per la Durevolezza Strutturale e l'Affidabilità dei Sistemi (LBF) che con l'Università Tecnica di Darmstadt. Il Premio HBM per la promozione dei giovani scienziati di questi istituti viene presentato ogni tre anni in occasione della SoSDiD. Lo scopo è quello di trarre idee innovative dalla ricerca scientifica e di metterle in pratica più rapidamente.

La ricerca nel campo della durevolezza esige la stretta cooperazione fra scienziati. Che si tratti della precisa determinazione della durata della vita o dello sviluppo dei metodi di analisi - si devono coprire molteplici domini.

Premiati 2011

I seguenti giovani scienziati sono stati onorati per la loro ricerca nel campo della durevolezza ed analisi della fatica dei componenti di iniezione Diesel:

  • Dipl.-Ing. Olaf Hertel
    Darmstadt Technical University
    Institute of Steel Construction and Materials Mechanics
  • Dr.-Ing. Elisabeth Herz
    Darmstadt Technical University
    Institute of Steel Construction and Materials Mechanics
  • Dr.-Ing. Rayk Thumser
    Bauhaus University Weimar

Titolo del progetto di ricerca:

Fatigue life of high-pressure components - Fatigue life of notched high-pressure components with and without autofrettage
(Vita alla fatica di componenti ad alta pressione - Vita alla fatica di componenti ad alta pressione intagliati, con o senza autofrettage)

Istituto di ricerca:

Università Tecnica di Darmstadt, Dip. di Meccanica dei Materiali

Ricerca dei Materiali ed Istituto di Prova della Università Bauhaus di Weimar

Da sinistra: Dr.-Ing. Karl-Heinz Haase (HBM), Dr.-Ing. Rayk Thumser, Dipl.-Ing. Olaf Hertel, Dr.-Ing. Elisabeth Herz, Dr.-Ing. Chalid el Dsoki, Dipl.-Ing. Alfred Clüsserath (IST)

Dettagli sul progetto di ricerca