Comunicati Stampa HBM
Celle di carico ad alta precisione con grado di protezione IP69K
Le celle di carico HLCB2 di HBM sono ora disponibili anche nella versione ad alta precisione, che consente il rispetto delle norme OIML nella costruzione di bilance con classe di precisione C6.
Costruzione più facile di bilance ad alta precisione grazie al piedino di carico
Per costruire bilance ad alta precisione, sono necessarie, oltre a celle di carico sufficientemente precise, anche una struttura in grado di garantire un'applicazione ottimale della forza.
HBM successful at China Brew & Beverage
Test and measurement specialist HBM has successfully exhibited at this year's China Brew and Beverage for the first time.
Con il nuovo modulo di interfaccia, HBM stabilisce nuovi standard per una comunicazione precisa in tempo reale nella tecnologia di misura della coppia
Per i clienti che operano nel settore della misurazione della coppia, è ora disponibile l'interfaccia EtherCAT ad alta flessibilità TIM-EC con trasmissione dati digitale per l'intera famiglia T40.
Fast and precise FIT/5 load cell increases output of filling machines
Digital load cells offer many benefits for users, for example, high accuracy, very fast measurement, easy integration into the application, and many directly integrated additional functions.
Ottimizzazione delle fasi di movimento nello sci di fondo grazie alla tecnica di misura HBM
Nello sci di fondo si possono guadagnare preziosi secondi migliorando le fasi di movimento e distribuendo le forze in modo più economico durante tali fasi.
Semplice ricerca degli estensimetri
Hottinger Baldwin Messtechnik GmbH (HBM) offre ora uno speciale configuratore per la scelta degli estensimetri (DMS) adatti. L'utente viene guidato, passo dopo passo, nella ricerca dell'estensimetro più idoneo, indipendentemente...
Misurazione ottica delle deformazioni
Gli estensimetri ottici (ER), come quelli della serie OptiMet di HBM, presentano numerosi vantaggi rispetto agli estensimetri di tipo tradizionale.
Sistema di misura Highspeed ora con banca dati sensori integrata
HBM presents the new Version 6.3 of the measurement technology software Perception for Genesis HighSpeed measurement systems.
Misurazione ad altissima precisione e velocità dei segnali a 1000 V
HBM presenta una nuova scheda per l'acquisizione dati da 1 kV per i sistemi di misura Highspeed Genesis.