Comunicati Stampa HBM
I nuovi moduli mobili su base CAN semplificano l’acquisizione dei dati in condizioni difficili
I nuovi moduli di acquisizione dati robusti, mobili e su base CAN del tipo SoMat cDAQ di HBM sono già disponibili.
Amplificatore universale per QuantumX
Amplificatore a 4 canali che supporta fino a 15 diversi tipi di trasduttori per canale a un prezzo interessante per i principianti nel settore della tecnica di misura universale.
Amplificatore universale con otto canali per QuantumX
Amplificatore a 8 canali che supporta fino a 15 diversi tipi di trasduttori per canale a un prezzo interessante.
HBM, leader mondiale nel settore della tecnica di misura, festeggia quest’anno il suo 60° compleanno.
Da sei decenni le soluzioni di tecnica di misura di HBM forniscono, in milioni di applicazioni, maggiore sicurezza ed efficienza: sia che si tratti di automobili, aerei, opere edili oppure della produzione e sviluppo di prodotti....
Estensimetri ottici per requisiti estremi nell’analisi sperimentale delle sollecitazioni
HBM ha recentemente sviluppato i suoi estensimetri ottici (ER) del tipo K-OP per offrire alcuni vantaggi determinanti rispetto agli estensimetri elettrici.