Comunicati Stampa HBM
Il sito web fornisce suggerimenti per aumentare l’efficienza nell’industria e nella ricerca
Una nuova sezione sul sito web hbm.com è dedicata al tema aumento dell’efficienza nei settori sviluppo, ricerca e produzione.
L’amplificatore di misura digitale VKIA405 garantisce stabilità nel lungo periodo nel monitoraggio gravimetrico del magazzino
Per proteggere in modo sicuro e durevole i punti di appoggio dal sovraccarico HBM ha sviluppato l’amplificatore di misura digitale VKIA405.
Il torsiometro “tuttofare” T40 ora con coppie nominali da 200 N•m a 10 kN•m
Il torsiometro a flangia T40 di HBM, un “tuttofare” per la misurazione della coppia anche in condizioni ambientali critiche è ora disponibile con un nuovo campo di misura nominale da 200 N•m.
Il laboratorio ad alte prestazioni ICMET sceglie HBM per fornire soluzioni di misura “chiavi in mano”
Oggi HBM ha annunciato che è stata scelta dall’Istituto nazionale di ricerca, sviluppo e prova di ingegneria elettrica (ICMET) per fornire soluzioni di misura “chiavi in mano” che comprendono una serie di prodotti.
L’Istituto per la ricerca sul plasma dell’Università di Stoccarda studia le turbolenze del plasma con la soluzione Genesis HighSpeed
L’Istituto per la ricerca sul plasma dell’Università di Stoccarda impiega per la ricerca e l’analisi di complesse turbolenze del plasma sistemi Genesis HighSpeed in combinazione con il software di acquisizione dati Perception di...