Comunicati Stampa HBM
Acquisizione, visualizzazione, analisi e documentazione di dati di misura: catman®AP 3.0 con interfaccia utente completamente rinnovata e moderna
Con catman®AP di HBM l'esperto di tecnica di misura ha a disposizione un software di misura di facile utilizzo e che offre un'enorme gamma di funzioni.
CANHEADdirect di HBM: acquisizione dati convenienti direttamente nel punto di misura
Risparmio grazie alle esigenze ridotte di cablaggio e al collegamento diretto di CANHEAD al PC.
Smart torque® di HBM – torsiometro digitale ora anche con coppie nominali più piccole
La serie dei torsiometri digitali T12 di HBM è stata ampliata con campi di misura più piccoli, di 100 N•m e 200 N•m.
Il compatto trasduttore di deformazioni che offre elevata sicurezza nel monitoraggio dei processi industriali
La HBM ha presentato il trasduttore di deformazioni SLB700A, spesso 6 mm, per misurare la deformazione su componenti solidi quali le gru ed i ponti, ove si devono rilevare forti carichi.
Gli ultimi trasduttori incontrano la sfida dell'alta pressione
L'ultimo compatto trasduttore per alte pressioni P2V della HBM possiede le eccellenti proprietà di misura fino a 5 000 bar, che sono ad esempio necessarie per i sistemi di taglio a getto d'acqua.