Comunicati Stampa HBM
Nuovo amplificatore della misurazione di frequenza per il sistema di acquisizione dati di misura universale QuantumX
Il sistema di acquisizione dati di misura QuantumX di HBM viene ora integrato con l’amplificatore della misurazione di frequenza a 4 canali MX460.
L'amplificatore universale per processi dinamici migliora il sistema QuantumX
È stato lanciato l'amplificatore universale MX410 a 4 canali, adatto a numerosi tipi diversi di trasduttori, per ampliare il sistema di universale di acquisizione dati di misura HBM QuantumX. L'MX410...
L'ultimo modulo del QuantumX permette l'acquisizione dati EtherCAT in tempo reale
Il modulo Gateway CX27 consente l'integrazione del sistema di misura ed acquisizione dati QuantumX nella EtherCAT.
Il “tuttofare” per la misurazione del momento torcente (ad un prezzo ottimo): torsiometro a flangia T40 con campi di misura ampliati
Il “tuttofare” per la misurazione del momento torcente (ad un prezzo ottimo): il torsiometro a flangia T40 di HBM oggi è disponibile con due nuove coppie nominali di 5 kN•m e 10 kN•m.
Sollecitazioni sui circuiti stampati – impiego di estensimetri nella produzione di componenti elettronici
Lo sviluppo tecnologico nel settore della produzione dei componenti elettronici genera circuiti stampati sempre più complessi e strutturati. Le sollecitazioni meccaniche che si verificano ad esempio in fase di montaggio o di...