Comunicati Stampa HBM
I trasduttori di forza in miniatura HBM controllano i processi di assemblaggio
La nuova famiglia di trasduttori di forza PACEline di HBM con campi di misura di 5-120kN permette un’affidabile misurazione integrata della forza specialmente in casi di ridotto spazio di installazione.
L’amplificatore di misura digiCLIP di HBM migliora la produzione dei pannelli solari
I componenti di base dei pannelli solari sono delle sottili “fette” di silicio, i cosiddetti wafer.
Produzione efficiente grazie alla robusta elettronica di bus di campo HBM
Nei moderni settori di costruzione di macchine e impianti i macchinari di produzione devono essere soprattutto efficienti e funzionali.
10 milioni di alternanze di carico a ±3.000 µm/m - gli estensimetri ottici ampliano le possibilità di misurazione dell’estensione
Per l’analisi sperimentale delle tensioni e i test strutturali HBM propone da subito estensimetri ottici (ER) per la misurazione dell’estensione. Questi ER si basano sui cosiddetti reticoli di bragg in fibra.
MX1609 di HBM – Nuovo amplificatore di misura per termocoppia con identificazione automatica trasduttore
Anche nel vostro caso la temperatura è una grandezza di misura fondamentale?