Comunicati Stampa HBM
Anelli di misura della forza piezoelettrici con nuove forze nominali
Da quando sono stati introdotti, gli anelli di misura della forza piezoelettrici della serie CFW di HBM, specialista in tecnica di misurazione, hanno consolidato la loro efficacia in numerose applicazioni.
Trasduttori di forza di riferimento fino a 5 MN
Per tarare i trasduttori per la tecnica della misurazione della forza è necessario confrontarli con un trasduttore di forza di riferimento.
Robusti e precisi: trasduttori di forza con filettature UNF
I trasduttori di forza del tipo U10 di HBM, estremamente sicuri e affidabili, vengono impiegati con successo da molti anni in banchi di prova, applicazioni industriali e macchine di test.
Taratura di coppia di massima precisione con trasduttori di riferimento
La misurazione esatta di coppie sta assumendo un’importanza sempre maggiore, ad esempio nelle applicazioni con uso di banchi di prova. Di conseguenza anche la taratura di trasduttori di coppia utilizzati in tali banchi di prova...
Piccolo e robusto: espressoDAQ con tecnica di misura USB
Con gli amplificatori di misura della serie espressoDAQ, HBM lancia sul mercato una nuova serie di amplificatori di misura basati su tecnologia USB.