Comunicati Stampa HBM
Misurazione sicura in presenza di alta tensione
Il sistema ISOBE5600 di HBM Test and Measurement, specialista in tecnica di misurazione, offre per questi casi possibilità ottimali.
HBM increases international presence at wind energy events
HBM’s focus on providing optimum equipment for the wind power industry has been underlined recently at a number of international events.
Certificazione per le celle di carico per il mercato US
Per poter commercializzare i componenti della tecnica di pesatura negli USA è necessario soddisfare una serie di requisiti. Viene richiesto un cosiddetto certificato NTEP (National Type Evaluation Program - Programma nazionale di...
Controller di processo della serie MP85A di HBM ora comprensivi di macro per EPLAN Electric P8
Per i controller di processo HBM fornisce ora le macro EPLAN idonee, che facilitano al cliente la perfetta integrazione dei controller nella progettazione del proprio sistema di automatizzazione.
Flessibilità elevata nelle applicazioni pluricanale con QuantumX
Per assicurare una flessibilità elevata in applicazioni pluricanale con sensori o trasduttori di accelerazione prevalentemente attivi, oggi HBM offre MX1601, un amplificatore di misura a 16 canali utilizzabile in associazione a...