Comunicati Stampa HBM
Moderna tecnologia medica con tecnica di misurazione fornita da specialisti
Un'assistenza medica ottimale oggi non è più immaginabile senza la moderna tecnologia medica. Tanto nella diagnosi quanto nella terapia la tecnica di misurazione svolge un ruolo importante.
HBM supporta la sicurezza di processo nel montaggio dello sterzo della vettura sportiva di classe Premium SLS AMG
Con una prestazione massima di 420 kW il motore da 6,3 litri della Mercedes-Benz SLS AMG consente un'accelerazione da zero a 100 km/h in soli 3,8 secondi. Nelle fasi di costruzione e di controllo qualità di questa vettura...
Giunto di trasmissione adattato per torsiometro a flangia
Per registrare le coppie in modo sicuro e preciso, lo specialista in tecnica di misurazione HBM offre oggi anche il giunto di trasmissione adattato per il suo torsiometro a flangia della serie T40.
Torsiometri a flangia con approvazione ATEX
Per determinare in modo esatto le prestazioni di una macchina si impiega un torsiometro, che viene integrato tra il meccanismo di trasmissione e la macchina, direttamente nel gruppo propulsore. HBM, lo specialista in tecnica di...
HBM rende più sicuro il montaggio delle fusoliere dei moderni aerei passegger
Nella costruzione dei moderni aerei di linea oggi vengono impiegati sempre maggiormente materiali compositi innovativi, come GFK o GLARE (alluminio rinforzato in fibra di vetro). La manipolazione di questi materiali durante il...