Comunicati Stampa HBM
Misurare in modo sincrono i segnali analogici e digitali con il nuovo modulo CAN bus per QuantumX
Con MX471 HBM mette ora a disposizione un modulo dotato di quattro interfacce CAN bus indipendenti. Il modulo CAN bus si integra perfettamente nel sistema di misura universale QuantumX.
Software di acquisizione dati catman®AP 3.1 – nuove funzioni per una maggiore comodità nell’acquisizione dei dati di misura
La nuova versione 3.1 del Software catman®AP offre all’utilizzatore numerose interessanti novità, mirate a semplificare ulteriormente l’esecuzione delle misurazioni e l’analisi dei dati di misura.
Misurare le forze di pressione e trazione in modo semplice, preciso ed economico
Con il nuovo S9M HBM presenta un trasduttore di forza che permette di misurare con maggiore precisione le forze di pressione e trazione.
Rosette ER brevettate per il metodo a foratura per la determinazione precisa delle tensioni interne
HBM offre ora sul mercato la nuova rosetta ER per metodo a foratura RY61M, la cui struttura brevettata aumenta significativamente la precisione nella misurazione della tensione interna.
La cella di carico per piattaforme in versione igienicamente asettica è conforme alla direttiva EHEDG
Per le applicazioni nel settore dei generi alimentari HBM offre ora la cella di carico per piattaforme PW27, l’unica sul mercato a soddisfare la direttiva EHEDG.