Comunicati Stampa HBM
La cella di carico per piattaforme con battuta di sovraccarico integrata soddisfa un elevato tipo di protezione
Le applicazioni nell’industria dei generi alimentari o nel settore farmaceutico presentano esigenze particolari per i componenti impiegati.
Il nuovo compatto anello di misura della forza piezoelettrico con forza nominale 20 kN amplia il programma PACEline di HBM
HBM, specialista in tecnica di misura, amplia la sua gamma di anelli di misura della forza piezoelettrici con la versione a 20 kN della serie CFW, coprendo quindi anche forze nominali minori.
QuantumX: il sistema di registrazione dati universale con nuova interfaccia analogica in uscita
Misurare tutte le grandezze fisiche più comuni e renderle disponibili su un’uscita analogica? Nessun problema, se avete con voi QuantumX.
Elettronica per trasduttori digitali (AED) per trasduttori ad ER analogici
Quando si devono integrare trasduttori analogici con tecnologia estensimetrica (ER) in un sistema sovraordinato, i segnali analogici normalmente devono essere digitalizzati. Per fare questo è ora disponibile la nuova elettronica...
CMD600 di HBM – il robusto amplificatore di carica per piezosensori con interfaccia ethernet integrata
Per la misurazione di grandezze meccaniche come forza e pressione nelle applicazioni industriali i sensori piezoelettrici della serie PACEline di HBM si dimostrano particolarmente adatti per la loro robustezza e precisione.