Comunicati Stampa HBM
Registratore di dati per QuantumX .Misurazioni universali – acquisizione autarchica
Il sistema modulare di acquisizione dei dati di misurazione QuantumX di HBM permette una misurazione semplice e sicura di grandezze meccaniche, elettriche e termiche. Questo sistema funziona senza problemi con molti e diversi...
Software di acquisizione dati catman®AP 3.2: la nuova versione consente una maggiore comodità nell’acquisizione dei dati di misura
La nuova versione 3.2 del software catman®AP di HBM è disponibile, con numerose funzionalità aggiuntive. Il software di acquisizione dei dati catman®AP, innovativo e di facile utilizzo, consente di configurare in modo trasparente...
HBM risponde alle vostre domande sulla tecnica di misurazione di coppia
La grandezza di misura Coppia ha acquistato un significato estremamente importante negli ultimi anni. Assenza di riduzione di CO2, ottimizzazione, sviluppo continuo e sicurezza qualità di macchine, componenti automotive ed altri...
Tecnica di pesatura nella zona Ex
Con la AED9101C-Z2/22, lo specialista di tecnica di misurazione HBM presenta oggi una nuova versione della sua elettronica per trasduttori digitali per la tecnica di pesatura, con dichiarazione di conformità ATEX e quindi idonea...
Nuovo torsiometro a flangia digitale per coppie elevate con struttura migliorata del corpo di misura
Negli ultimi anni sono diventati sempre più stringenti i requisiti per le misurazioni di coppia: su banchi di prova per rulli, motori diesel o ingranaggi, ad esempio, occorre misurare con estrema precisione coppie sempre più...