Il torsiometro di riferimento permette una maggiore precisione
Il più recente torsiometro di riferimento HBM, il TB2, utilizza il principio del taglio assiale per una maggiore precisione e un bassissimo livello di incertezza nelle misurazioni, specialmente con l’influenza della temperatura sullo zero, la non linearità ed isteresi e la riproducibilità.
Il più recente torsiometro di riferimento HBM, il TB2, utilizza il principio del taglio assiale per una maggiore precisione e un bassissimo livello di incertezza nelle misurazioni, specialmente con l’influenza della temperatura sullo zero, la non linearità ed isteresi e la riproducibilità.
Le specifiche per la deviazione standard relativa di ripetibilità sono <±0,01 %, l’influenza della temperatura sullo zero è <±0,02 %/10K e la non linearità, isteresi compresa, è <±0,03 %. Questo colloca il TB2 al top della categoria grazie alla sua precisione di 0,05, definita dalla norma DIN 51309 o EA-10/14. Il trasduttore è conforme alla definizione HBM di classe di precisione 0,03.
È molto importante usare torsiometri ad alta precisione, perché i criteri per la misurazione della coppia e della sua trasmissione stanno diventando sempre più rigorosi. Le società che sono o che desiderano essere certificate ISO 9000 devono dimostrare la riferibilità delle misurazioni agli standard nazionali. Tale requisito riguarda tutti i sistemi di misurazione e di prova utilizzati per garantire la qualità dei prodotti di una società e mira a garantire che si producano misure accurate e uniformi.
Il sistema di misurazione standard TB2 è a tenuta quasi stagna e può arrivare a un grado di protezione IP67, come previsto dalla norma EN 60529. Questa caratteristica di progetto del corpo di misura, unita al montaggio dell’estensimetro all’interno della struttura misurata, protegge il sistema di misurazione in modo ottimale dagli influssi ambientali esterni.
Il torsiometro di riferimento TB2 è progettato per un uso non rotativo in misurazioni statiche e dinamiche. È disponibile in sei campi di misura nominali: 500 N·m, 1 kN·m, 2 kN·m, 3 kN·m, 5 kN·m e 10 kN·m.
Il sistema consente di utilizzare tutti i sistemi di amplificazione per estensimetri a ponte intero. I trasduttori sono integrati nella catena di misurazione completa HBM tramite gli amplificatori. Per i lavori ad alta precisione, HBM consiglia di utilizzare insieme al TB2 il misuratore digitale di precisione DMP 40 o il modulo amplificatore di precisione ML38B.
Gli amplificatori HBM consentono di collegare facilmente interfacce PC e sistemi a bus di campo diversi fornendo agli utenti una soluzione di misurazione completa proveniente da un solo produttore: dal trasduttore al condizionamento, al software di analisi.