Trasduttore di pressione monolitico con campo di misura fino a 3000 bar
L'ultima serie di trasduttori di pressione compatti P3IC è ideale per misurare pressioni statiche e dinamiche con campi di misura da 10 a 3000 bar.
Darmstadt - Germania – Trasduttori caratterizzati da un corpo di misura ricavato da un unico pezzo di acciaio, senza alcuna saldatura, che li rende perfettamente idonei ad applicazioni industriali generali.
Il trasduttore di pressione P3IC fornisce eccellente precisione e durabilità ed è disponibile con classe di precisione dallo 0,1 allo 0,2. Tutta la gamma di questi trasduttori industriali è fornibile nella versione P3ICP con tecnica di collegamento a connettore M12 che nella versione standard P3IC con cavo di collegamento fisso. La compensazione dell'effetto residuo della temperatura esterna è ottenuto da una termoresistenza Pt 100 integrata nel trasduttore.
In opzione, il trasduttore può operare con circuito di collegamento a 6 fili che garantisce miglior sicurezza di trasmissione con lunghi cavi di connessione. La serie P3IC supporta TEDS - Transducer Electronic Data Sheet (prospetto dati elettronico del trasduttore) in cui sono memorizzati tutti i dati essenziali del trasduttore, consentendo una significativa riduzione dei costi e di tempo per la configurazione del sistema di misura.
Ulteriori informazioni su: www.hbm.com/pressure