L’amplificatore di misura digitale VKIA405 garantisce stabilità nel lungo periodo nel monitoraggio gravimetrico del magazzino
Per proteggere in modo sicuro e durevole i punti di appoggio dal sovraccarico HBM ha sviluppato l’amplificatore di misura digitale VKIA405.

All’amplificatore digitale di misura VKIA405 di HBM possono essere collegate fino a quattro celle di carico ER.
A questo nuovo amplificatore di misura possono essere collegate fino a quattro celle di carico analogiche.
Il VKIA405 garantisce la stabilità nel lungo periodo del sistema di magazzino, in quanto il sistema di pesatura digitale consente il monitoraggio del magazzino durante il funzionamento impedendo quindi il sovraccarico dello stesso.
L’impiego in sollevatori di piani di appoggio e magazzini automatici presenta esigenze particolari in termini di tecnica di misura: Per ogni intervento di manutenzione è necessario interrompere il flusso di prelievo e deposito delle merci, il che comporta un dispendio di denaro.
Per questo il fattore stabilità nel lungo periodo è un criterio di fondamentale importanza nella scelta della giusta tecnica di misura e di pesatura.
Il VKIA405 permette l’elaborazione digitale dei valori di misura con alimentazione stabile nel lungo periodo delle celle di carico analogiche.
Inoltre nel VKIA405 è integrata una rete di compensazione del carico d’angolo comprovata da HBM, che consente una semplice installazione del sistema senza necessità di ulteriori scatole di cablaggio per le celle di carico.
ll VKIA405 dispone inoltre di un’interfaccia seriale RS485 che permette la semplice integrazione nella gestione e nell’elaborazione dati del magazzino.
Una soluzione tipica per l’impiego del VKIA405 è l’integrazione dell’amplificatore di misura e delle relative celle di carico nel flusso del materiale, ovvero ad esempio nella stazione di carico. Il VKIA405 è adatto anche a semplici compiti di pesatura e monitoraggio al di fuori degli obblighi di verifica previsti dalla legge.
Per ulteriori informazioni: www.hbm.com/weighing technology.