Amplificatori di carica compatti per la misurazione di forze da molto piccole a grandi

Le catene di misura della forza piezoelettriche sono ormai diventate indispensabili nei moderni impianti di produzione per il controllo qualità e il comando.

gli amplificatori di carica CMA per trasduttori piezoelettrici di forza sono disponibili ora con ulteriori campi di misura.

gli amplificatori di carica CMA per trasduttori piezoelettrici di forza sono disponibili ora con ulteriori campi di misura.

Il loro vantaggio risiede nel fatto che il segnale di uscita dei sensori non dipende dal campo di misura, ma dalla grandezza di misura applicata, consentendo così l'impiego in molti intervalli di carico. L'uso presuppone degli amplificatori di carica adatti, in grado di fornire il segnale di misura sotto forma di valore di tensione.

HBM; specialista in tecnica di misurazione, offre ora l'amplificatore di carica compatto di tipo CMA con cinque nuovi campi di misura, in modo che l'utente possa scegliere l'amplificatore di carica adatto per ogni campo. I campi di misura iniziano con 1000 pC, per la misurazione di forze molto piccole, arrivando, con dieci livelli totali, fino a 2 milioni di pC per la misurazione di forze molto elevate.

Gli apparecchi vengono forniti con due campi di misura tarati (100% e 20% del campo di misura nominale), con protocollo di taratura incluso. Sono compatti e si montano facilmente, senza ulteriori elementi di installazione, anche in condizioni ambientali difficili grazie alla separazione galvanica e all'alto grado di protezione IP65.

Le applicazioni tipiche della tecnica di misura della forza piezoelettrica sono la misurazione della forza in macchinari o il monitoraggio dei processi di produzione.