Maggiore semplicità nelle misurazioni della temperatura ad alta precisione

Per la misurazione ad alta precisione delle temperature, HBM offre ora il nuovo modulo amplificatore di misura MX1609-T per il sistema di misura QuantumX.

Il nuovo amplificatore di misura MX1609 per il sistema di misura QuantumX consente misurazioni della temperatura ad alta precisione.

Il nuovo amplificatore di misura dispone di 16 ingressi con separazione galvanica per termocoppie di tipo T che servono per la misurazione di temperature comprese fra -40 °C e 125 °C. Per questo campo di misura sono disponibili termocoppie di classe A con precisione di ± 0,5 °C. Il sistema di misura QuantumX si distingue per la facilità d'uso.

Risulta particolarmente comoda la possibilità del modulo amplificatore di misura di archiviare nella spina le informazioni raccolte dal sensore. Per le misurazioni ad alta precisione si possono, ad esempio, memorizzare i dati termici di calibrazione per consentire misurazioni con precisione termica assoluta. Si può memorizzare nella spina anche un definitore dei punti di misura, che permette un'identificazione automatica dei punti di misura. Pertanto risulta superfluo incollare il definitore dei punti di misura sul cavo. La definizione del punto di misura è immediatamente visibile nel software di acquisizione dei dati non appena viene inserito il sensore.

Il sistema QuantumX, ampliabile con numerosi altri moduli amplificatori di misura, è dotato di un'interfaccia Ethernet integrata per il collegamento ad un PC di misura. È inoltre possibile l'integrazione nei banchi di prova tramite CAN o EtherCAT o il funzionamento autarchico tramite un registratore dati. Ulteriori informazioni sono reperibili alla pagina web www.hbm.de/quantumX.

 PR-2012-14-it (1.3 MB)