Tecnica di misura per condizioni ambientali critiche
Per poter utilizzare la tecnica di misura anche in condizioni ambientali critiche, anche l'hardware deve essere ugualmente robusto.
Per questo tipo di applicazioni, ora lo specialista in tecnica di misura HBM amplia il sistema di misura QuantumX con moduli di misura dotati del grado di protezione IP67 e in grado di resistere a vibrazioni, urti e temperature alte e basse.
Il sistema di misura universale QuantumX consente all'utente di ottenere risultati di misurazione in modo semplice e rapido. La struttura modulare e la connessione a spine robusta riduce le operazioni di installazione, poiché i moduli possono essere distribuiti a piacimento all'interno dell'applicazione.
Gli amplificatori di misura sono disponibili per pressoché tutte le grandezze di misura e i tipi di sensori più comuni. Con la nuova linea di prodotti, HBM offre da subito quattro moduli per l'impiego in condizioni ambientali critiche. Sono disponibili amplificatori di misura con 4, 8 o 16 ingressi universali e un modulo con 4 ingressi di frequenza. Tutti i moduli di misura hanno il grado di protezione IP67 e possono essere impiegati in un ampio campo di temperature compreso fra -35 °C e +80 °C. Inoltre, sono resistenti a urti fino a 50 g e a vibrazioni fino a 10 g.
Le applicazioni tipiche dei nuovi moduli sono le misurazioni durante le prove su strada, su macchine mobili, nel settore marino o in generale nelle misurazioni all'esterno.
Per maggiori informazioni, contattare il reparto vendite di HBM.



